Parskärmad datakabel AWG 24
Mångledare i PVC, lågkapacitiv
Datakabel med mångledare i PVC, lågkapacitiv. Lämplig för EIA RS-422-installationer. För extra EMC-känsliga miljöer. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
- Partvinnad och parskärmad skärmad datakabel
- UL-godkänd för export till Nordamerika
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Partvinnad och parskärmad skärmad datakabel
- För extra EMC-känsliga miljöer
- UL-godkänd för export till Nordamerika
Användningsområden
- För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
- Lämplig för EIA RS-422-installationer
Standarder/Godkännanden
- UL-listed CMG
- UL/CSA AWM style 2493
- Brandspridningsklass FT-4
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig förtent koppar
- Ledarisolation av skummad Polyolefin. Ledarna parvis tvinnade
- Al-folie över varje par med förtent biledare
- Yttermantel av PVC, grå
- Färgkod enligt Chart 3 i bilaga M1
Kapacitans
- Ledare/ledare: 41 pF/m
- Ledare/skärm: 76,1 pF/m
-
Drifttoppspänning
- 150 V
-
Impedans
- 100 Ohm
-
Färg
- För färgkodstabell se bilaga M1
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.