UNITRONIC® LiYCY-CY

Skärmad dataöverföringskabel med individuellt skärmade ledare

UNITRONIC® LiYCY-CY: Låg-frekvens PVC-datakabel, DIN 47100 färgkodad, Skärmad enkel kärna, Totalskärmning, Flexibel, Flamhämmande, Instrumenteringsstyrning

Störningssignaler

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302
2 x 0.256,941,569
0032303
3 x 0.257,253106
0032304
4 x 0.257,865130
0032305
5 x 0.258,578161
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Individuellt skärmade ledare minimerar
    överhörning mellan parallellt dragna kablar

Användningsområden

  • Kablar med individuellt skärmade ledare och ytterligare gemensam skärm används för att garantera förlustfri överföring av data i miljöer med starka störningar
  • Torra eller fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • Ledningsskärm kan användas som yttre ledare
  • Kabeln förblir flexibel trots flera skärmar
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Förtent kopparfläta över varje enskild ledare
  • Innermantel av PVC över varje skärmad ledare
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ca. 230 nF/km

Induktans

  • Ca. 0,2 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av fintrådig koppar

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 7,5 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.