Webshop

Nordisk Finanschef

LAPP Miltronic söker en Nordisk Finanschef med placering i Nyköping

LAPP Miltronics lager i Nyköping

Är du en inspirerande ledare med en passion för att stärka och motivera medarbetare, samtidigt som du är trygg i din erfarenhet av att säkerställa finansiell stabilitet och bidra till strategisk tillväxt inom en internationell koncern? Då är vi nyfikna på dig!

LAPP Miltronic AB i Nyköping

Vi söker i samarbete med Inhouse en Nordisk Finanschef med placeringsort Nyköping. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Inhouse och att du anställs direkt hos oss på LAPP Miltronic. Vi önskar att alla frågor kring tjänsten går till rebecca.forsgren(at)inhouse.se.

Tjänsten är på heltid och startar med 6 månaders provanställning. Det förekommer utrikesresor i tjänsten på månadsbasis. I denna roll är du baserad på huvudkontoret i Nyköping, men du har hela världen som ditt arbetsfält. Därför förväntas du behärska både engelska och svenska flytande, både i tal och skrift. Du erbjuds också möjlighet till viss distansarbete i en hybrid arbetsform.


Arbetsbeskrivning

Som Nordisk Finanschef kommer du att ha ägarskap över koncernövergripande ekonomifrågor, med strategiskt ansvar för att utveckla ekonomifunktionerna inom det nordiska klustret i koncernen. Inom den nordiska delen av organisationen ingår Sverige, Danmark, Norge, Finland och Baltikum. Tillsammans med ekonomichefer i respektive land och ledningen på klusternivå kommer du att arbeta för att skapa innovativa och högkvalitativa metoder för att bedriva effektiva ekonomifunktioner i de nordiska länderna. Du kommer även att bidra till att säkerställa finansiell stabilitet och strategisk tillväxt i koncernen.

Med fokus på att utveckla strategisk planering inom ekonomirelaterade områden, står bland annat finansiell förvaltning, stöd i budgetprocesser samt utveckling av riskhantering och säkerställande av efterlevnad högt på agendan. För att skapa värde i dessa kvalificerade uppgifter krävs det att du arbetar affärsnära med alla aspekter inom området. Du kommer att arbeta nära ledningen i det nordiska klustret och bidra med insikter inom det finansiella området. Vidare tror vi att du har en passion för att kontinuerligt förbättra finansiella processer, för att öka effektivitet och noggrannhet. I denna roll kommer du att rapportera till VP för det nordiska klustret. 


Din profil

Du tillför värde till organisationen genom din erfarenhet av strategiska roller inom ekonomiledning, i globala organisationer. Vi ser att du har starka analytiska färdigheter, mycket god kommunikationsförmåga samt en god problemlösningsförmåga. Vi tror att du ser lösningar där andra ser problem. Du har en hög integritet och starka beslutsfattande förmågor, även i pressade situationer. 

För att lyckas i rollen ser vi att du har en god kunskap inom finansiella system och verktyg samt en djup förståelse för redovisningsprinciper. Du bör även ha förmåga att bidra till den strategiska planeringsprocessen och anpassa finansiella mål till organisatoriska mål. Vi ser även att du har kunskap om finansiella regler för att säkerställa organisationens efterlevnad av relevanta lagar och standarder. Du är nyfiken som person och har ett intresse både av människorna i organisationen och av affären.


OMFATTNING: Heltid 
URVAL: Sker löpande

Ansökan

På Inhouse rekryterar man kompetensbaserat för en mer rättvis process. Du ansöker därför enkelt med ditt CV via deras webbplats. Inget personligt brev önskas.

Efter att du skickat in din ansökan kommer du få tydlig återkoppling på hur rekryteringsprocessen ser ut framåt. Om du går vidare kommer du t ex som ett första steg få svara på ett antal urvalsfrågor. Processen innehåller även arbetspsykologiska tester. Vänta inte med att skicka in din ansökan, då urval och intervjuer sker löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om LAPP Miltronic AB

Vi förenar ett av marknadens bredaste sortiment av kabel, specialkabel, kabeltillbehör, elkomponenter, kapslingar och automationsprodukter med hög teknisk kompetens och kvalificerad rådgivning. Företaget startades 1965 och är idag ett helägt dotterbolag till tyska LAPP samt koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.

Vårt huvudkontor ligger i Nyköping, där även lager, logistikcenter och en produktionsenhet finns. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn. LAPP Miltronic AB omsätter 540 MKR och har 90 medarbetare.

LAPP är en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, 21 produktionsenheter och 41 säljbolag över hela världen. Koncernen har 5 550 medarbetare.