UNITRONIC® LiYY A

Dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100 – UL/CSA-godkänd

Lågfrekvent datakabel i PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), flamhämmande, mätteknik - styrteknik - reglerteknik

  • A för Avancerad och i detta fallet: UL- och CSA-godkännanden
  • Fler mått och färger vid förfrågan

CECSARUFire

Art nr E-nummerAntal ledare och AWG per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® LiYY A
0022403
-3 x AWG26/73,84,218
0022404
-4 x AWG26/745,623
0022405
-5 x AWG26/74,3725
0022408
-8 x AWG26/75,111,234
0022412
-12 x AWG26/75,816,847
0022416
-16 x AWG26/76,322,458
0022421
-21 x AWG26/7729,463
0022502
-2 x AWG24/744,620
0022505
-5 x AWG24/74,811,532
0022508
-8 x AWG24/75,718,446
0022512
-12 x AWG24/76,627,664
0022602
48480302 x AWG22/74,86,832,8
0022603
-3 x AWG22/7510,235
0022604
-4 x AWG22/75,413,645,9
0022605
-5 x AWG22/75,91755,8
0022607
-7 x AWG22/76,423,368,9
0022608
-8 x AWG22/76,927,275,5
0022612
-12 x AWG22/78,240,8103
0022616
-16 x AWG22/79,154,4131,2
0022624
-24 x AWG22/711,681,6190
0022632
-2 x AWG20/75,311,240
0022642
-2 x AWG19/195,61548
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För övriga applikationer

Användningsområden

  • Kabeldragning för apparater, maskiner avsedda för export till den nordamerikanska marknaden eller till länder där UL/CSA-certifierade kablar används.
  • För den nordamerikanska marknaden

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2, UL VW-1 och CSA FT 1

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Yttermantel i PVC-specialblandning Yttermantelfärg: Mörkgrå

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Ledaruppbyggnad

  • Ledare med AWG-mått, 7, 19 eller 37 trådar

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • UL/CSA: 300 V

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Flyttas ibland: -5 till +70 °C (UL: +80 °C)
  • Fast dragning (IEC): -40 °C till +80 °C
    UL: maximalt +80 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 152 m, trumma 305 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.