UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Skärmad miniatyrdataöverföringskabel

UNITRONIC® LiFYCY (TP): Låg-frekvens PVC-datakabel, Extra fint tvinnad, 0,08 mm², Tvinnade par, Skärmad, utrymmessparande installation, IEC-flamhämmande

Passar för mikroelektronik

Störningssignaler

CEFire

No data available for display
No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® LiFYCY (TP)
0034231
4 x 2 x 0.085,419,437
0034233
8 x 2 x 0.087,123,776
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning

Användningsområden

  • För skydd mot högfrekventa störningar, används skärmade fintrådiga kablar i många enheter.
  • När det krävs skärmade kablar med liten ytterdiameter
  • Exempel: mikroelektronik, hörapparater osv.

Produktegenskaper

  • Mycket små dimensioner
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering av PVC
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 80 nF/km
  • Ledare/Skärm ca. 120 nF/km

Koppling

  • Vid 1 kHz: ca. 300 pF/100 m

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare,
    ledararea 0,08 mm²

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 7,5 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.