UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 3x2x0,5
0031361
UNITRONIC® Li2YCYv (TP): Låg-kapacitans skärmad PVC-datakabel, DIN 47100 kodad Tvinnade PE-par, Förstärkt svart hölje/ utomhusdragning, RS422/ RS485 ledning
UNITRONIC® LiFYCY (TP): Låg-frekvens PVC-datakabel, Extra fint tvinnad, 0,08 mm², Tvinnade par, Skärmad, utrymmessparande installation, IEC-flamhämmande
Passar för mikroelektronik
Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparvikt [kg/km] | Vikt [kg/km] | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITRONIC® LiFYCY (TP) | |||||||
0034231
| 4 x 2 x 0.08 | 5,4 | 19,4 | 37 | |||
0034233
| 8 x 2 x 0.08 | 7,1 | 23,7 | 76 |