UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

Skärmad dataöverföringskabel med ledarisolering av PE, förstärkt yttermantel och tvinnade par

UNITRONIC® Li2YCYv (TP): Låg-kapacitans skärmad PVC-datakabel, DIN 47100 kodad Tvinnade PE-par, Förstärkt svart hölje/ utomhusdragning, RS422/ RS485 ledning

Kablar till RS485/RS422

Störningssignaler

CEFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® Li2YCYv (TP), förstärkt yttermantel "Yv", svart för utomhusbruk / teknisk UV-beständighet, 7-ledare
0031350
2 x 2 x 0,228,124,279
0031351
3 x 2 x 0,228,428,693
0031352
4 x 2 x 0,228,934,2100
0031353
8 x 2 x 0,2210,770156
0031354
10 x 2 x 0,221276185
0031365
1 x 2 x 0,347,42069
0031355
2 x 2 x 0,349,334,1102
0031356
3 x 2 x 0,341043117
0031357
4 x 2 x 0,3410,352,8130
0031358
8 x 2 x 0,3412,685,8206
0031366
1 x 2 x 0,57,92979
0031360
2 x 2 x 0,510,137120
0031361
3 x 2 x 0,510,955142
0031362
4 x 2 x 0,511,260160
0031363
8 x 2 x 0,513,9113,3251
0031364
10 x 2 x 0,516148303
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Särskilt lämplig för ledningsdragning i datorsystem med överföringshastigheter upp till 10 Mbit/s, och är kvalificerad för gränssnitten RS422 och RS485.
  • För fast installation och installation med begränsad flexibilitet
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Signal-, kontroll- och mätkabel för överföring av låga, känsliga signaler och höga överföringshastigheter
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) med förstärkt, svart yttermantel (Yv) med en nominell minsta tjocklek på 1,8 är konstruerad för användning inomhus och utomhus samt för andra användningsområden där en förstärkt yttermantel kan behövas

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • 7-trådig blank kopparledare
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Väggtjockleken på yttermanteln är utökad ("Yv")
  • Yttermantelns färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Vid 800 Hz: max 60 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådiga ledare, baserad på VDE 0881,
    7-trådig

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Dämpning av överhörning med kort räckvidd

  • Upp till 1 MHz min 50 dB
  • Upp till 10 MHz min 40 dB

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 1 000 V

Impedans

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.