UNITRONIC® 100

Styr- och signalkablar med små ledarareor

UNITRONIC® 100: Lågfrekvent PVC-datakabel, LAPP UNITRONIC® ledare med identifieringskod, grå, flamhämmande. För olika applikationer

UNITRONIC® färgkod
med skyddsledare

CEFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® 100
0028009
2 x 0,1432,812
0028010
3 x 0,143,24,217
0028012
5 x 0,143,7722
0028014
7 x 0,1449,827
0028015
10 x 0,1451441
0028019
24 x 0,147,233,694
0028025
52 x 0,141072,8198
0028030
3 x 0,253,87,521
0028031
7 x 0,254,917,548
0028032
10 x 0,256,42577
0028033
14 x 0,256,93595
0028034
16 x 0,257,340112
0028035
21 x 0,258,552,5139
0028036
24 x 0,25960163
0028037
27 x 0,259,267,5171
0028038
30 x 0,259,975187
0028039
36 x 0,2510,790235
0028040
40 x 0,2511,6100266
0028042
52 x 0,2512,5130343
0028044
61 x 0,2513,3152,5398
0028047
3 x 0,344,210,533
0028048
7 x 0,345,522,862
0028051
16 x 0,348,354,4131
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Dessa styr- och signalkablar används i milliampereområdet för datorsystem, elektronisk styrutrustning, kontorsapparater, vågar mm. där en så tunn styrkabel som möjligt krävs.

Produktegenskaper

  • Robust, flexibel och resistent yttermantel
  • Liten kabeldiameter trots stort antal ledare
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • 3 ledare med jordledare (grön-gul)
    2 ledare (svart/blå)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Baserad på: VDE 0814 eller VDE 0812

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Se bilaga T7 för UNITRONIC® färgkoder

Driftkapacitans

  • Ca. 120 nF/km

Induktans

  • ca. 0,7 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Skyddsledare

  • Grön-gul

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.