UNITRONIC® LiYY A
Dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100 – UL/CSA-godkänd

Lågfrekvent datakabel i PVC, DIN 47100, UL CSA AWM, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), flamhämmande, mätteknik - styrteknik - reglerteknik
- A för Avancerad och i detta fallet: UL- och CSA-godkännanden
- Fler mått och färger vid förfrågan
No data available for display
No data available for display
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För övriga applikationer
Användningsområden
- Kabeldragning för apparater, maskiner avsedda för export till den nordamerikanska marknaden eller till länder där UL/CSA-certifierade kablar används.
- För den nordamerikanska marknaden
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2, UL VW-1 och CSA FT 1
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL AWM Style 2464
- CSA AWM I/II A
- UL File No. E63634
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering av PVC
- Yttermantel i PVC-specialblandning Yttermantelfärg: Mörkgrå
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9
Ledaruppbyggnad
- Ledare med AWG-mått, 7, 19 eller 37 trådar
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning
- UL/CSA: 300 V
Provspänning
- 1500 V
Temperaturområde
- Flyttas ibland: -5 till +70 °C (UL: +80 °C)
- Fast dragning (IEC): -40 °C till +80 °C
UL: maximalt +80 °C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 152 m, trumma 305 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.