UNITRONIC® LiYCY

Skärmad dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100

Skärmad lågfrekvent datakabel i PVC, DIN 47100, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), flamhämmande, mätteknik - styrteknik - reglerteknik

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler

CEFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® LiYCY
0034302
48465102 x 0.143,91220
0034303
48465203 x 0.144,11328
0034304
48465304 x 0.144,314,333
0034305
48465405 x 0.144,615,538
0034306
48465506 x 0.144,918,238
0034307
48465607 x 0.144,91949
0034308
48465708 x 0.145,821,256
0034310
484658010 x 0.146,128,566
0034312
484659012 x 0.146,330,478
0034314
-14 x 0.146,73280
0034315
-15 x 0.146,937,886
0034316
484660016 x 0.1474390
0034318
-18 x 0.147,348,895
0034320
-20 x 0.147,753,9100
0034321
-21 x 0.147,955,5105
0034324
-24 x 0.148,361112
0034325
484661025 x 0.148,563120
0034328
-28 x 0.148,566,1141
0034330
-30 x 0.148,769155
0034332
-32 x 0.14973,6160
0034336
-36 x 0.149,383170
0034340
-40 x 0.1410,487,5178
0034344
-44 x 0.1410,7110,5185
0034350
-50 x 0.1411,1122,5195
0034402
48466202 x 0.254,51632
0034403
48466303 x 0.254,72137
0034404
48466404 x 0.2552441,3
0034405
48466505 x 0.255,62951,2
0034406
48466606 x 0.2563058
0034407
48466707 x 0.2563765
0034408
48466808 x 0.257,14273
0034410
484669010 x 0.257,54682
0034412
484670012 x 0.257,75398
0034414
-14 x 0.2585999
0034415
-15 x 0.258,361111
0034416
-16 x 0.258,464119
0034418
-18 x 0.258,883125
0034420
-20 x 0.259,388136
0034421
-21 x 0.259,693161
0034425
484671025 x 0.2510,7114172
0034428
-28 x 0.2510,8126181,1
0034430
-30 x 0.2511132189
0034432
-32 x 0.2511,4138203
0034436
-36 x 0.2511,8148220
0034440
-40 x 0.2512,7157248
0034450
-50 x 0.2513,8178318
0034461
-61 x 0.2515205365,2
0034502
48467202 x 0.344,92137
0034503
48467303 x 0.345,12742
0034504
48467404 x 0.345,72852
0034505
48467505 x 0.346,23060
0034506
48467606 x 0.346,84564
0034507
48467707 x 0.346,84875
0034508
48467808 x 0.347,85294
0034510
484679010 x 0.348,374105
0034512
484680012 x 0.348,580123
0034514
484681014 x 0.348,986154
0034515
484682015 x 0.349,290155
0034516
484683016 x 0.349,494160
0034518
484684018 x 0.3410,2103173
0034520
-20 x 0.3410,7112192
0034521
-21 x 0.3411,1116199,2
0034525
484685025 x 0.3411,9135259
0034528
-28 x 0.3412153280
0034530
-30 x 0.3412,3159291,1
0034532
-32 x 0.3413165305
0034536
-36 x 0.3413,4179331
0034540
-40 x 0.3414,8200365
0034550
-50 x 0.3415,9235431
0034602
48468602 x 0.55,62947
0034603
48468703 x 0.55,93855
0034604
48468804 x 0.56,34370
0034605
48468905 x 0.575190
0034606
48469006 x 0.57,659104
0034607
48469107 x 0.57,665112
0034608
48469208 x 0.58,770120
0034610
484693010 x 0.59,388139
0034612
484694012 x 0.59,699177
0034618
484695018 x 0.511,8134239
0034620
-20 x 0.512,1149276
0034625
484696025 x 0.513,7211352
0034630
-30 x 0.514,5230397
0034702
48469702 x 0.7563853
0034703
48469803 x 0.756,34965
0034704
48469904 x 0.7575879
0034705
48470405 x 0.757,667109
0034707
48470507 x 0.758,2100156
0034710
484706010 x 0.7510,5130187
0034712
484707012 x 0.7510,8154218
0034718
-18 x 0.7513195327
0034725
484708025 x 0.7515,3280454
0034730
-30 x 0.7515,8312486
0034802
-2 x 1.06,34372
0034803
-3 x 1.06,85690
0034804
-4 x 1.07,368109
0034805
-5 x 1.0879126
0034807
-7 x 1.08,6118171
0034810
-10 x 1.011,1140228
0034812
-12 x 1.011,4168259
0034818
-18 x 1.013,4252389
0034825
-25 x 1.016,2335517
0034902
48470902 x 1.57,15890
0034903
-3 x 1.57,574115
0034904
48471004 x 1.58,1108129
0034905
-5 x 1.58,8129176
0034907
-7 x 1.59,5164220
0034912
-12 x 1.512,7254376
0034918
-18 x 1.515,3350519
0034925
-25 x 1.517,9550901
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Multifunktionella användningsmöjligheter

Användningsområden

  • Skärmade kablar med små dimensioner är lämpliga för användning i datorsystem, instrumentteknik, kontorsutrustning, vågar mm.
  • Torra eller fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 120 nF/km
    Ledare/Skärm ca. 160 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.