UNITRONIC® Li2YCY (TP)

Skärmad dataöverföringskabel med ledarisolering av PE, 7-trådiga ledare och tvinnade par

UNITRONIC® Li2YCY (TP): Låg-frekvens låg-kapacitans skärmad PVC-datakabel med DIN 47100 kodad Tvinnade PE-par med enkel kärna, RS422/ RS485 gränssnittledningsdragning

Kablar till RS485/RS422

Störningssignaler

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® Li2YCY (TP)
0031320
2 x 2 x 0,226,524,259
0031321
3 x 2 x 0,227,128,666
0031322
4 x 2 x 0,227,334,278
0031323
8 x 2 x 0,229,170125
0031324
10 x 2 x 0,2210,476143
0031335
1 x 2 x 0,345,82044
0031325
2 x 2 x 0,347,734,179
0031326
3 x 2 x 0,348,44389
0031327
4 x 2 x 0,348,747101
0031328
8 x 2 x 0,341185,8176
0031336
1 x 2 x 0,56,32953
0031330
2 x 2 x 0,58,53785
0031331
3 x 2 x 0,59,355105
0031332
4 x 2 x 0,59,660122
0031333
8 x 2 x 0,512,7113,3213
0031334
10 x 2 x 0,514,8154261
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • Särskilt lämplig för ledningsdragning i datorsystem med överföringshastigheter upp till 10 Mbit/s, och är kvalificerad för gränssnitten RS422 och RS485.
  • För fast installation och installation med begränsad flexibilitet
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Signal-, kontroll- och mätkabel för överföring av låga, känsliga signaler och höga överföringshastigheter
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) med förstärkt, svart yttermantel (Yv) med en nominell minsta tjocklek på 1,8 är konstruerad för användning inomhus och utomhus samt för andra användningsområden där en förstärkt yttermantel kan behövas

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • 7-trådig blank kopparledare
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Vid 800 Hz: max 60 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådiga ledare, baserad på VDE 0881,
    7-trådig

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Dämpning av överhörning med kort räckvidd

  • Upp till 1 MHz min 50 dB
  • Upp till 10 MHz min 40 dB

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 1 000 V

Impedans

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • TERMI-POINT® är ett registrerat varumärke som tillhör AMP
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.