UNITRONIC® LiYY

Dataöverföringskabel med färgkod enligt DIN 47100

Lågfrekvent datakabel i PVC, DIN 47100, flexibel (0,34 mm² multi-wire Maxi TERMI-POINT®), flamhämmande, mätteknik - styrteknik - reglerteknik

  • Klassikern för multifunktionell användning
  • Fler mått och färger vid förfrågan
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

CEFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® LiYY
0028202
48460002 x 0.143,22,713,2
0028203
48460103 x 0.143,44,0516
0028204
48460204 x 0.143,65,418,9
0028205
48460305 x 0.143,96,7222,2
0028207
48460407 x 0.144,29,4528,4
0028208
48460508 x 0.144,910,235,2
0028210
484606010 x 0.145,213,541,2
0028212
484607012 x 0.145,616,248,4
0028214
-14 x 0.145,818,952,9
0028216
-16 x 0.146,121,659,1
0028220
-20 x 0.1472770,8
0028225
484608025 x 0.147,833,687,2
0028236
-36 x 0.148,648,6126,8
0028237
-37 x 0.148,949,7118
0028240
-40 x 0.149,354139,1
0028250
-50 x 0.1410,467,5170,9
0028256
-56 x 0.1410,778,4187
0028302
48460902 x 0.253,84,818
0028303
48461003 x 0.2547,222
0028304
48461104 x 0.254,39,626,2
0028305
48461205 x 0.254,71231
0028306
-6 x 0.255,114,439
0028307
48461307 x 0.255,116,842
0028308
48461408 x 0.256,219,249,2
0028310
484615010 x 0.256,82458
0028312
484616012 x 0.25728,867
0028314
484617014 x 0.257,333,675,3
0028316
484618016 x 0.257,738,484,3
0028318
484619018 x 0.258,143,293
0028320
484620020 x 0.258,648102
0028325
484621025 x 0.259,660134
0028330
-30 x 0.2510,372155
0028332
-32 x 0.2510,776,8164
0028336
-36 x 0.2511,186,4182,2
0028337
-37 x 0.2511,488,8185
0028340
484622040 x 0.251296,1200
0028350
-50 x 0.2512,9120257,1
0028402
48462302 x 0.344,26,625
0028403
48462403 x 0.344,49,931
0028404
48462504 x 0.344,813,143,2
0028405
48462605 x 0.345,516,553,8
0028406
-6 x 0.345,919,655
0028407
48462707 x 0.345,922,862
0028408
48462808 x 0.347,126,173,1
0028410
484629010 x 0.347,632,682
0028412
484630012 x 0.347,839,1102
0028414
-14 x 0.348,245,7109
0028416
-16 x 0.348,752127
0028420
-20 x 0.349,665,2159,3
0028421
-21 x 0.3410,468,6167
0028425
484631025 x 0.3411,281,6190
0028430
-30 x 0.3411,698226
0028436
484632036 x 0.3412,5118284
0028440
484633040 x 0.3413,5131317
0028450
484634050 x 0.3415163407
0028502
48463502 x 0.54,79,630
0028503
48463603 x 0.5514,439
0028504
48463704 x 0.55,619,249
0028505
48463805 x 0.56,12465
0028507
48463907 x 0.56,933,682
0028508
48464008 x 0.5838,490
0028510
484641010 x 0.58,648117
0028512
484642012 x 0.58,958133
0028516
484643016 x 0.510,277170
0028520
-20 x 0.511,496214
0028525
-25 x 0.512,7120265
0028530
484644030 x 0.513,2144304
0028540
-40 x 0.515,8192392
0028602
48464502 x 0.755,114,448
0028603
48464603 x 0.755,621,657
0028604
48464704 x 0.756,128,869
0028605
-5 x 0.756,93678
0028607
-7 x 0.757,550112
0028608
48464808 x 0.758,758126
0028610
-10 x 0.759,472149
0028612
484649012 x 0.7510,186176
0028616
-16 x 0.7511,2115218
0028620
-20 x 0.7512,4144274
0028625
484650025 x 0.7514180320
0028702
-2 x 1.05,619,255
0028703
-3 x 1.05,92970
0028704
-4 x 1.06,438,479
0028705
-5 x 1.07,34898
0028802
-2 x 1.56,22974
0028803
-3 x 1.56,84389
0028804
-4 x 1.57,458105
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Multifunktionella användningsmöjligheter
  • Beroende på kvantitet kan yttermanteln tillverkas i andra färger som passar dina applikationsbehov

Användningsområden

  • UNITRONIC® LiYY används också som kontroll- och signalkabel för elektronik i datorsystem, elektronisk styrutrustning, kontorsmaskiner, vågar mm.
  • Torra eller fuktiga utrymmen
  • Sporadiska böjningar

Produktegenskaper

  • Trots det stora antalet ledare, har LiYY datakablar små ytterdiametrar
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ca. 120 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.