ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

Skärmad styrkabel av PVC med transparent yttermantel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC-styrkabel, VDE-registrerad, skärmad, flexibel och numrerad för olika applikationer, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • VDE reg.nr. 7030
  • EMC-kompatibel

God kemisk resistensStörningssignaler

CEVDE-godkändEACFire

MATNR E-nummerPL_DYN_AUFBAUYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1135628
-5 G 35.033.219012710
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
1135752
-2 X 0.574175
1135003
02672103 G 0.57.345,583
1135753
02672203 X 0.57.345,583
1135004
02672304 G 0.57.95599
1135754
02672404 X 0.57.95599
1135005
02672505 G 0.58.466112
1135755
02672605 X 0.58.466112
1135007
02672707 G 0.58.980,5132
1135757
02672807 X 0.58.980,5132
1135012
-12 G 0.511.3138,5202
1135762
-12 X 0.511.3138,5202
1135018
-18 G 0.513.3156,4289
1135025
-25 G 0.515.2250378
1135030
-30 G 0.516.1297429
1135040
-40 G 0.518.2343542
1135802
02895902 X 0.757.44686
1135103
02895003 G 0.757.957,9100
1135803
02672903 X 0.757.957,9100
1135104
02895104 G 0.758.464115
1135804
02673004 X 0.758.464115
1135105
02895205 G 0.758.977,4130
1135805
02673105 X 0.758.977,4130
1135107
02895307 G 0.759.7102161
1135807
02673207 X 0.759.7102161
1135112
028954012 G 0.7512.3177247
1135812
-12 X 0.7512.3177247
1135118
028955018 G 0.7514.5243356
1135818
-18 X 0.7514.5243356
1135125
027701025 G 0.7516.6307,3465
1135134
-34 G 0.7518.9323,2601
1135840
-40 X 0.7520.5369,4734
1135141
-41 G 0.7520.6488728
1135852
02874002 X 1.07.95698
1135203
02874103 G 1.08.265,3111
1135853
02673303 X 1.08.265,3111
1135204
02874204 G 1.08.778,1130
1135854
02673404 X 1.08.778,1130
1135205
02874305 G 1.09.589,4153
1135207
02874407 G 1.010.2113,3185
1135212
028746012 G 1.013.3188,1307
1135216
-16 G 1.014.6216390
1135218
028747018 G 1.015.5286418
1135225
028748025 G 1.017.5388,5544
1135234
-34 G 1.020.3505738
1135241
-41 G 1.022578864
1135250
-50 G 1.023.86881011
1135902
02896902 X 1.58.565117
1135303
02895603 G 1.58.983136
1135903
02673503 X 1.58.983136
1135304
02895704 G 1.59.6100163
1135904
02673604 X 1.59.6100163
1135305
02895805 G 1.510.3125188
1135905
02673705 X 1.510.3125188
1135307
02896407 G 1.511.3149237
1135907
02673807 X 1.511.3149237
1135312
028965012 G 1.514.8280393
1135318
028966018 G 1.517.2389538
1135325
028968025 G 1.520.1535745
1135334
-34 G 1.522.8702964
1135341
-41 G 1.524.7844,61123
1135350
-50 G 1.527.110061372
1135402
-2 X 2.59.9112165
1135403
02781003 G 2.510.3146192
1135404
02781104 G 2.511.3167233
1135405
02781205 G 2.512.6200283
1135407
02991907 G 2.513.9288371
1135412
-12 G 2.517.6477,3585
1135502
-2 X 4.011.4120247
1135504
02781304 G 4.013.4237347
1135505
-5 G 4.014.7280413
1135602
-2 X 6.013.6180353
1135604
02781404 G 6.015.8318485
1135605
-5 G 6.017.3441702
1135607
-7 G 6.018.8530950
1135702
-2 X 10.016.4256492
1135615
-3 G 10.017.4362,4507
1135614
02781504 G 10.019518735
1135616
-5 G 10.021.3595847
1135617
-7 G 10.023.27961039
1135622
-2 X 16.018.6390698
1135624
02781604 G 16.022.28041395
1135623
-5 G 16.024.49351440
1135626
02781704 G 25.026.911611730
1135627
-5 G 25.03014002090
1135625
-4 G 35.030.215432210
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Transportörer och transportsystem
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Standarder/Godkännanden

  • VDE reg.nr. 7030

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.