ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV anslutning- och styrkabel för många typer av användningsområden, PVC, klass 5, nummerkodad, används utomhus

  • Bra egenskaper utomhus
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Lämplig för användning utomhusVridtåligUV-beständig

CEEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK
1120232
02988002 X 0.758.314,481
1120233
02988103 G 0.758.721,693
1120234
02673903 X 0.758.721,693
1120235
02988204 G 0.759.229108
1120237
02988305 G 0.759.936126
1120241
02988407 G 0.7510.751162
1120248
029885012 G 0.7513.486236
1120251
029886018 G 0.7515.4130334
1120259
-41 G 0.7521.6296713
1120266
-2 X 1.08.619,298
1120267
02991003 G 1.0929112
1120268
02674003 X 1.0929112
1120269
02991104 G 1.09.638,4131
1120270
02674104 X 1.09.638,4131
1120271
02991205 G 1.010.448152
1120274
02991307 G 1.011.167196
1120280
-12 G 1.014116286
1120284
-18 G 1.016.1173419
1120290
-25 G 1.018.6240572
1120294
-34 G 1.021.3326764
1120298
-41 G 1.023.2394891
1120306
02989002 X 1.59.629123
1120307
02989103 G 1.510.143165
1120308
02674203 X 1.510.143144
1120309
02989204 G 1.510.858170
1120311
02989305 G 1.511.772199
1120314
02989407 G 1.512.6101261
1120320
029895012 G 1.516.1173399
1120322
-14 G 1.517202448
1120324
029896018 G 1.518.8259547
1120328
029897025 G 1.521.7360770
1120330
-34 G 1.524.9490996
1120333
-50 G 1.529.87201427
1120339
02990002 X 2.510.848147
1120340
02990103 G 2.511.372182
1120342
02990204 G 2.512.296225
1120343
02674304 X 2.512.296225
1120344
02990305 G 2.513.3120266
1120346
02990407 G 2.514.4168354
1120349
029905012 G 2.518.7288540
1120350
-14 G 2.519.8336613
1120351
029906018 G 2.522432788
1120353
029907025 G 2.525.86001094
1120360
-4 G 4.013.8154324
1120361
-5 G 4.015.1192385
1120362
-7 G 4.016.4269513
1120366
-4 G 6.015.1230442
1120367
02674405 G 6.016.8288526
1120368
-7 G 6.018.2403705
1120370
-4 G 10.018.7384707
1120371
-5 G 10.020.7480881
1120374
-4 G 16.021.36141100
1120375
-5 G 16.023.67681350
1120376
-7 G 16.026.210751800
1120378
-4 G 25.026.29601600
1120379
-5 G 25.02912002050
1120382
-4 G 35.029.113442400
1120383
-5 G 35.032.516802900
1120385
-4 G 50.035.619203400
1120387
-4 G 70.040.726885050
1120389
-4 G 95.046.836486010
1120390
-4 G 120.053.546087500
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Kraftstationer
    Scenapplikationer
  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Varje dimension har en nominell/minsta genomsnittlig tjocklek på yttermanteln som är 1,8 mm: Applikationer där en förstärkt yttermantel kan vara till fördel
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0250-1 samt HD 627-1 S1

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Yttermantel av PVC, svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Fast/rörlig dragning: 4/15 x AD*

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.