ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrerad, oljeresistent styrkabel av PVC med ett brett användningsområde

ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • VDE-certifikat för överensstämmelse med tester och inspektion

God kemisk resistensOljeresistentSläpkedjaVridtålig

CEVDE-godkändECOLABEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 110
1119752
02870002 X 0.54.89,635
1119003
02870103 G 0.55.114,442
1119753
02671303 X 0.55.114,442
1119004
02870204 G 0.55.719,254
1119754
02671404 X 0.55.719,254
1119005
02870305 G 0.56.22463
1119755
02671505 X 0.56.22463
1119007
02870407 G 0.56.733,681
1119757
02671607 X 0.56.733,681
1119010
028705010 G 0.58.648116
1119012
028706012 G 0.58.958131
1119014
028707014 G 0.59.567153
1119018
028708018 G 0.510.586,4188
1119021
028709021 G 0.511.7101221
1119025
028788025 G 0.512.4120261
1119030
-30 G 0.513.3144304
1119035
-35 G 0.514.5168356
1119040
028789040 G 0.515.4192400
1119052
-52 G 0.517.3250517
1119061
-61 G 0.518.5293603
1119065
-65 G 0.519.6312644
1119080
-80 G 0.521.1384780
1119100
-100 G 0.523.6480975
1119802
02871002 X 0.755.414,445
1119103
02871103 G 0.755.721,655
1119803
02869603 X 0.755.721,655
1119104
02871204 G 0.756.228,866
1119804
02991404 X 0.756.228,866
1119105
02871305 G 0.756.73679
1119805
02869705 X 0.756.73679
1119107
02871407 G 0.757.350101
1119807
02869807 X 0.757.350101
1119109
-9 G 0.759.465137
1119110
028715010 G 0.759.672150
1119112
028716012 G 0.759.986171
1119812
028699012 X 0.759.986171
1119115
028717015 G 0.7510.9108209
1119117
-15 X 0.7510.9108209
1119116
-16 G 0.7511.1115,2220
1119118
028718018 G 0.7511.7130244
1119121
028719021 G 0.7513151286
1119125
028720025 G 0.7513.8180337
1119126
-26 G 0.7514.2187,2350
1119134
-34 G 0.7515.9245448
1119141
-41 G 0.7517.4296538
1119150
-50 G 0.7519.2360648
1119151
-51 G 0.7519.2367646
1119161
-61 G 0.7520.5439779
1119165
-65 G 0.7521.8468832
1119180
-80 G 0.7523.65761019
1119200
-100 G 0.7526.47181271
1119852
02873002 X 1.05.719,253
1119203
02873103 G 1.0628,865
1119853
02671703 X 1.0628,865
1119204
02873204 G 1.06.538,479
1119854
02671804 X 1.06.538,479
1119205
02873305 G 1.07.14894
1119855
02671905 X 1.07.14894
1119206
-6 G 1.0858113
1119207
02873407 G 1.0867126
1119857
02672007 X 1.0867126
1119208
-8 G 1.09.577149
1119209
-9 G 1.01086164
1119210
028735010 G 1.010.296180
1119212
028736012 G 1.010.5115205
1119862
-12 X 1.010.5115205
1119214
028739014 G 1.011.2134238
1119216
-16 G 1.011.8153,6266
1119218
028737018 G 1.012.7173320
1119868
-18 X 1.012.7173320
1119220
-20 G 1.013.4192330
1119870
-20 X 1.013.4192330
1119225
028738025 G 1.014.7240408
1119226
-26 G 1.015.1249424
1119234
-34 G 1.017.1326551
1119236
-36 G 1.017.4346578
1119241
-41 G 1.018.8394661
1119242
-42 G 1.019.1403,2695
1119250
-50 G 1.020.6480797
1119256
-56 G 1.021.4538888
1119261
-61 G 1.022.1586958
1119265
-65 G 1.023.66241033
1119280
-80 G 1.025.37681251
1119300
-100 G 1.028.39601560
1119902
02875002 X 1.56.32968
1119303
02875103 G 1.56.74384
1119903
02878403 X 1.56.74384
1119304
02875204 G 1.57.258104
1119904
02878504 X 1.57.258104
1119305
02875305 G 1.58.172128
1119905
02878605 X 1.58.172128
1119306
-6 G 1.58.486,4157
1119307
02875407 G 1.58.9101166
1119907
02878707 X 1.58.9101166
1119308
-8 G 1.510.6115210
1119313
-8 X 1.510.6116210
1119309
-9 G 1.511.4130221
1119310
-10 G 1.511.6143243
1119311
-11 G 1.511.6158258
1119312
028758012 G 1.512173279
1119912
-12 X 1.512173279
1119314
028759014 G 1.512.7202323
1119316
-16 G 1.513.4230,4361
1119318
028760018 G 1.514.4259407
1119321
-21 G 1.515.7302469
1119325
028762025 G 1.516.9360560
1119326
-26 G 1.517.3374,4582
1119332
028763032 G 1.518.7461704
1119334
028764034 G 1.519.4490746
1119341
-41 G 1.521.3591895
1119350
-50 G 1.523.57201089
1119361
-61 G 1.525.28781309
1119365
-65 G 1.526.79361398
1119952
-2 X 2.57.548101
1119403
02877703 G 2.58.172132
1119404
02877804 G 2.58.996163
1119405
02877905 G 2.510120200
1119407
02878007 G 2.511.1168267
1119412
028781012 G 2.514.8288445
1119414
-14 G 2.515.8336515
1119418
-18 G 2.517.8432648
1119425
-25 G 2.520.8600890
1119434
-34 G 2.524.48161208
1119450
-50 G 2.529.412001754
1119503
-3 G 4.09.9115201
1119504
02896204 G 4.010.8154249
1119505
-5 G 4.012.1192294
1119507
-7 G 4.013.4269407
1119511
-11 G 4.017.6422634
1119512
-12 G 4.018.1461660
1119603
-3 G 6.011.7172,8289
1119604
02896304 G 6.013230365
1119605
02879805 G 6.014.5288447
1119607
-7 G 6.016403600
1119613
-3 G 10.014.6288466
1119614
-4 G 10.016.2384590
1119615
-5 G 10.018.1480722
1119617
-7 G 10.020672968
1119624
-4 G 16.018.86141087
1119625
-5 G 16.021.27681370
1119627
-7 G 16.023.410751779
1119634
-4 G 25.023.59601582
1119635
-5 G 25.026.412001998
1119636
-7 G 25.029.116802825
1119644
-4 G 35.026.413442106
1119645
-5 G 35.029.616802635
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brett urval av standardiserade längder och anpassade längder
  • Mycket stort sortiment, artiklar med upp till 100 ledare

Användningsområden

  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • I släpkedjor med åklängder upp till 5 m och 0,2 … 1 miljon böjningscykler, för följande dimensioner: 0,5 till 2,5 mm² och 2 till 7 ledare

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Standarder/Godkännanden

  • VDE-registreringsnummer 7030 för följande mått: Upp till 2,5 mm²: 2-65 ledare,från 4 mm²: 2-7 ledare,från 25 mm²: 2-5 ledare

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt DIN EN 60228 (VDE 0295) klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadiska rörelser: 10 x yttre diameter (YD) i strömkedjor: 15 x YD
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -15°C till +70°C
    I släpkedjor: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.