H05VVC4V5-K

H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)

H05VVC4V5-K harmoniserad strömförsörjningskabel i PVC, oljebeständig, skärmad, flexibel och siffermärkt för olika applikationer; HAR: 300/500 V

  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
  • Harmoniserad (HAR): H05VVC4V5-K
    och EMC-skärmad
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

God kemisk resistensOljeresistentStörningssignaler

CEHAREACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

0035744
12 G 2.519.8 - 24.3516,6743,6
H05VVC4V5-K
0035700
3 G 0.58 - 1047111,3
0035701
4 G 0.58.5 - 10.758132,7
0035702
5 G 0.59.3 - 11.669162,7
0035703
7 G 0.510.8 - 13.586207,7
0035704
12 G 0.513.1 - 16.2142295
0035710
3 G 0.758.3 - 10.455129,4
0035711
4 G 0.759.1 - 11.367163,6
0035712
5 G 0.759.7 - 12.177,4188,6
0035713
7 G 0.7511.5 - 14.3109246,9
0035714
12 G 0.7513.8 - 17.1166354,3
0035715
18 G 0.7516.1 - 19.8257,3517
0035716
25 G 0.7518.7 - 23318,6677,8
0035717
34 G 0.7521.4 - 26.2409,4860,6
0035720
3 G 1.08.8 - 1162144,8
0035721
4 G 1.09.4 - 11.778,3180,8
0035722
5 G 1.010.3 - 12.891209
0035723
7 G 1.012.2 - 15.1118273
0035724
12 G 1.014.5 - 17.9198427,6
0035725
18 G 1.016.9 - 20.8303,6598,6
0035726
25 G 1.019.8 - 24.2411,9791,8
0035727
34 G 1.022.6 - 27.7516,31 003,9
0035730
3 G 1.59.7 - 12.183189,7
0035731
4 G 1.510.7 - 13.297,8221,6
0035732
5 G 1.511.8 - 14.7118261,8
0035733
7 G 1.514.1 - 17.4218356,7
0035734
12 G 1.516.7 - 20.6309,7559,4
0035735
18 G 1.519.5 - 24411,4767,6
0035736
25 G 1.522.9 - 28546,51049
0035740
3 G 2.511.3 - 14115241,5
0035741
4 G 2.512.6 - 15.5163298,3
0035742
5 G 2.513.9 - 17.2191363,7
0035743
7 G 2.516.5 - 20.3288,9487,2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög acceptans i Europa tack vare harmonisering

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Verktygsmaskiner
  • Används främst i torra, fuktiga och våta utrymmen (inklusive vatten-olja), inte för utomhusbruk
  • För fast installation under medelhög mekanisk belastning och applikationer med sporadiska böjningar vid fria, icke-kontinuerliga rörelser utan dragbelastning eller tvingad styrning
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-51

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: PVC, utökad oljebeständig, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.