ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

Färgkodad, skärmad anslutnings- och styrkabel i PVC

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - flexibel PVC-kabel, färgkodad och skärmad. Anslutnings- och styrkabel för många typer av användningsområden

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • EMC-kompatibel
  • För märkspänning U0/U: 300/500 V och tvärsnitt ledare under 1,5 mm², se ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

God kemisk resistensStörningssignaler

CEEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V
0035000
02894002 X 1.59.965132
0035458
02894103 G 1.510.379170
00354593
02894204 G 1.511.397204
00354603
02894305 G 1.512.6116246
0035461
-7 G 1.513.9149320
0035011
02897003 G 2.511.8146211
00350173
02897104 G 2.513.5167310
00350123
02897205 G 2.514.6200326
0035289
-7 G 2.515.9288444
00350183
02897304 G 4.015.1237403
00350133
02897405 G 4.016.5328478
00350193
02897504 G 6.016.6318521
00350143
02897605 G 6.018.2441624
0034953
-3 G 10.018.9414690
00350213
02897704 G 10.021.1558843
00352903
-5 G 10.023.17141004
0034954
-3 G 16.021.7607910
00350223
02897804 G 16.023.98041164
00350153
02897905 G 16.026.810501812
0034955
-3 G 25.026.69361330
00350233
02898004 G 25.029.412891903
00350243
02898105 G 25.032.614462374
0034956
-3 G 35.029.412581370
00350253
02898204 G 35.032.416932489
00350263
02898305 G 35.036.019752771
0034952
-3 G 50.035.117482590
00350273
02898404 G 50.038.823423362
00350283
02898504 G 70.043.730353719
00350293
02898604 G 95.050.440555849
00354303
02898704 G 120.056.852257509
00354313
-4 G 150.062.263007800
00354323
-4 G 185.067.877539866
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
  • Skärm mot elektromagnetiska fält

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Transportörer och transportsystem
  • Servo drives
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-2-51
  • Baserad på EN 50525-2-11 och EN 50525-2-31

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 VAC
    I skyddade och fasta installationer:
    U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m, ≥ 4G95 max. 400 m, ≥ 4G120 max. 300 m, ≥ 4G150 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.