ÖLFLEX® 191 CY

Skärmad och oljeresistent multigodkänd kabel med AWM godkännande

ÖLFLEX® 191 CY - PVC-styrkabel med UL/CSA AWM, oljeresistent, skärmad och flexibel för olika applikationer, UL/CSA: 600V

  • Ledararea upp till 120 mm²
  • Fler artiklar med 0,75 mm²: se ÖLFLEX® 150 CY
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5

God kemisk resistensOljeresistentStörningssignaler

CECSARUFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® 191 CY
3023436
3 G 0.5846,9122
0011232
4 G 0.75955,8131
0011233
5 G 0.759.966,4155
0011234
7 G 0.7510.585,9187
0011235
12 G 0.7514145312
0011236
18 G 0.7516.1198,3413
0011237
25 G 0.7518.9261,5548
0011202
2 X 1.08.448126
0011180
3 G 1.08.855,8122
0011181
4 G 1.09.680,8157
0011182
5 G 1.010.389,4183
0011183
7 G 1.011.299,9207
0011184
12 G 1.014.6175,7342
0011185
18 G 1.017241,7472
0011186
25 G 1.020.1341,7648
0011302
2 X 1.5964,7156
0011187
3 G 1.59.689,1166
0011188
4 G 1.510.396,6191
0011189
5 G 1.511.3111,2222
0011190
7 G 1.512.1145,2270
0011191
12 G 1.516.1257464
0011192
18 G 1.518.7382,8679
0011193
25 G 1.523546,2952
0011194
3 G 2.510.8111,1221
0011195
4 G 2.511.4140,6269
0011196
5 G 2.512.9167,3325
0011197
7 G 2.514.1240421
30010542
12 G 2.517.9414,9769
30010543
18 G 2.522626,11102
30010544
4 G 4.013.6236,7462
30010545
5 G 4.014.9277,8535
30010546
7 G 4.016.2393,4735
30010548
4 G 6.015.8317,1574
3023130
5 G 6.017.3413,7737
30010547
7 G 6.018.8563,8950
3023131
4 G 10.019.5550,4946
30010639
4 G 16.024.7819,11189
3023132
4 G 25.028.711651692
30010928
4 G 35.03216832700
3026535
4 G 50.039.723423362
3025946
4 G 70.044.832294490
3025947
4 G 95.05040105540
3026536
4 G 120.055.450126960
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
  • Multifunktionella användningsmöjligheter

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)
  • Används främst i torra, fuktiga och våta utrymmen (inklusive vatten-olja), inte för utomhusbruk
  • För fast installation under medelhög mekanisk belastning och applikationer med sporadiska böjningar vid fria, icke-kontinuerliga rörelser utan dragbelastning eller tvingad styrning
  • OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 och UL 1581 §1061 brandtest
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Multigodkända kablar har ledninguppbyggnad med nominella storlekar i mm² eller AWG/kcmil. Masterstorleken anges i nedanstående tabell, medan motsvarande storlekar för andra system finns i bilaga T16 i denna katalog. För denna relaterade, sekundära storlek, brukar ledarens tvärsnitt oftast vara större än det specificerade nominella värdet.

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: PVC, utökad oljebeständig, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +70°C
    UL/CSA: -5°C till +90°C
  • Fast: -40 °C till +70 °C UL/CSA: +90 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 600 trumma eller 8 x 75 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.