ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® Control Cable PVC Screened 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Skärmad kraft- och styrkabel i PVC, 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, vindturbin

  • Vridningsresistent i loop-slingor
  • Brett applikationsområde (NFPA 70/NEC)/ överrenstämmer med NFPA 79 för industriella maskiner
  • EMC-skärmad

FlamhämmandeKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerVridtåligUV-beständig

CECSARUULC_ULEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY
3 G 1.08.149,5119
281804CY
4 G 1.08.660,2137
281805CY
5 G 1.09.381,4149
281807CY
7 G 1.010101,1193
281812CY
12 G 1.012.8161,4281
281818CY
18 G 1.015.5228,2438
281825CY
25 G 1.017.5326,4574
281602CY
2 X 1.58.349,7115
281603CY
3 G 1.58.865144
281604CY
4 G 1.59.481,9173
281605CY
5 G 1.510.299,1189
281607CY
7 G 1.511.1140,4246
281612CY
12 G 1.515225,2426
281618CY
18 G 1.517.2321,7552
281625CY
25 G 1.519.4453,6750
281403CY
3 G 2.59.7105,7180
281404CY
4 G 2.510.4135,6223
281405CY
5 G 2.511.5160,3268
281407CY
7 G 2.512.4213327
281204CY
4 G 4.012.3198,5315
281205CY
5 G 4.014.2242,7388
281207CY
7 G 4.015.3323,4499
281004CY
4 G 6.015.3284,236552
281005CY
5 G 6.016.7348,8613
280804CY
4 G 10.018.5458,4857
280604CY
4 G 16.022.9723,61208
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Många certifieringar/användningsområden
  • Avstående från skyddssystem: Kostnadsbesparande, snabb installation
  • Avskärmning av elektromagnetiska fält
  • +75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Används utomhus i USA

Användningsområden

  • Industrimaskiner, industribyggnader i USA
  • Oskyddad 600 V-drift på kabelstegar i USA, inkl. 1,8 meter frihäng för versioner med minst 3 ledare
  • Verktygsmaskinkonform (UL) MTW
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
  • I USA även för oskyddad installation utomhus samt direkt i mark enligt UL 1277

Produktegenskaper

  • Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oljeresistent enligt UL OIL RES I och II
  • Tekniskt UV- och ozon-beständig
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) TC [E171371], -ER >2 ledare, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (>1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun Res), Direct Burial (Dir Bur), Submersible Pump Cable (>1,5 mm²/16 AWG och <8 conductors), (UL) PLTC (<6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (<6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC med skyddshölje av nylon
  • Aluminumbelagd folie
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Speciellt framtagen termoplastisk polymer
  • Färg på yttermantel: Grå

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1 000 V IEC: U 0 /U = 600/1 000 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • -40 °C (fast)/ -25 °C (ibland rörlig) till +90 °C (TC) eller +105 °C (AWM)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 610 trumma eller 8 x 76 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.