ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V AWM WET OIL/ SUN RES TRAY Screened

ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 Skärmad PVC-ström- + styrkabel, 0,6/1 kV, Tray Exposed Run

  • Används utomhus i USA
  • Brett användningsområde (NFPA 70/NEC), NFPA 79-konformitet
  • EMC-skärmad

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerVridtåligUV-beständig

CECSARUULC_ULEACFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareAWG per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® Tray II CY
2218030
3 G 1.0-8.235,1119
2218040
4 G 1.0-8.855,2137
2218050
5 G 1.0-9.465,8149
2218070
7 G 1.0-10.186,9193
2218120
12 G 1.0-12.9149,3330
2218180
18 G 1.0-15.7214,2438
2218250
25 G 1.0-17.7354,2574
2216030
3 G 1.5-8.959,8144
2216040
4 G 1.5-9.674,5173
2216050
5 G 1.5-10.393,5189
2216070
7 G 1.5-11.3130,5246
2216120
12 G 1.5-15.1213,8426
2216180
18 G 1.5-17.3312,4515
2216250
25 G 1.5-19.6415,6708
2214030
3 G 2.5-9.891,2180
2214040
4 G 2.5-10.7125,7223
2214050
5 G 2.5-11.6150,1268
2214070
7 G 2.5-12.5201,2327
2214120
12 G 2.5-16.9333,6595
2214180
18 G 2.5-19.5487,6784
2214250
25 G 2.5-23.3685,11048
2212040
4 G 4.0-12.5186,4315
2212050
5 G 4.0-14.4232,6388
2212070
7 G 4.0-15.5310,2499
2210040
4 G 6.0-15.5271,7552
2208040
4 G 10.0-18.7438,6857
2206040
4 G 16.0-23.36991208
2204040
4 G428.61 296,81982
2202040
4 G233.21 899,52903
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Många certifieringar/användningsområden
  • Avstående från skyddssystem: Kostnadsbesparande, snabb installation
  • +75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Används utomhus i USA
  • Avskärmning av elektromagnetiska fält

Användningsområden

  • Industrimaskiner, industribyggnader i USA
  • Oskyddad 600 V-drift på kabelstegar i USA, inkl. 1,8 meter frihäng för versioner med minst 3 ledare
  • Verktygsmaskinkonform (UL) MTW
  • I USA även för oskyddad installation utomhus samt direkt i mark enligt UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Produktegenskaper

  • Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Oljeresistent enligt UL OIL RES I och II
  • Vattenbeständig UL 75 °C WET Rating
  • UV-beständig (SUN RES), ozonbeständig
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC+Nylon mantel (PA hölje)
  • Aluminumbelagd folie
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Speciellt framtagen termoplastisk polymer
  • Färg på yttermantel: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare av koppartråd

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1 000 V (AWM) IEC: U 0 /U = 600/1 000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • -40 °C (fast)/ -25 °C (ibland rörlig) till +90 °C (TC) eller +105 °C (AWM)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 610 trumma eller 8 x 76 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.