ÖLFLEX® SMART 108

Kostnadseffektiv VDE-registrerad styrkabel av PVC

ÖLFLEX® SMART 108 - VDE-registrerad PVC-styrkabel, flexibel och numrerad för olika applikationer, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • VDE-certifikat för överensstämmelse med tester och inspektion
  • Endast tillgänglig i standardlängder och standardförpackningar

God kemisk resistens

CEVDE-godkändEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

17520099
02681002 X 0.54.89,635
10030099
02681103 G 0.55.114,442
17530099
02681203 X 0.55.114,442
10040099
02681304 G 0.55.719,254
17540099
02681404 X 0.55.719,254
10050099
02681505 G 0.56.22463
10070099
02681607 G 0.56.733,681
18020099
02681702 X 0.755.414,445
11030099
02681803 G 0.755.721,655
18030099
02681903 X 0.755.721,655
11040099
02682004 G 0.756.228,866
18040099
02682104 X 0.756.228,866
11050099
02682205 G 0.756.73679
11070099
02682307 G 0.757.350101
18520099
02682402 X 1.05.719,253
12030099
02682503 G 1.0628,865
12040099
02682604 G 1.06.538,479
12050099
02682705 G 1.07.14894
12070099
02682807 G 1.0867126
19020099
02682902 X 1.56.32968
13030099
02683003 G 1.56.74384
13040099
02683104 G 1.57.258104
13050099
02683205 G 1.58.172128
13070099
02683307 G 1.58.9101166
19520099
02683402 X 2.57.548101
14030099
02683503 G 2.58.172132
14040099
02683604 G 2.58.996163
14050099
02683705 G 2.510120200
14070099
02683807 G 2.511.1168267
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • SMART: bra pris/prestanda – ÖLFLEX® SMART 108 har allt en flexibel styrkabel behöver
  • SMART: miljövänlig - yttermantelns inre lager är tillverkat av återvunnen PVC med samma höga kvalitet som typ TM2

Användningsområden

  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
  • Endast standarddimensioner tillgängliga. För ytterligare dimensioner, se ÖLFLEX® CLASSIC 110
  • För mer krävande applikationer och individuella längder, se ÖLFLEX® CLASSIC 110

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Oljeresistens: se datablad

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • VDE reg. nr 8639

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • PVC-isolering, TI2
  • Yttermantel med två lager PVC, TM2; silvergrå yttermantel

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt DIN EN 60228 (VDE 0295) klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Standardförpackning: ring = RG, trumma = DR
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.