ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Skärmad styrkabel av PVC med liten ytterdiameter

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - PVC-styrkabel, skärmad och flexibel för olika applikationer, tunn och lätt utan innermantel, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Tunn och lätt, utan innermantel
  • EMC-kompatibel

God kemisk resistensStörningssignalerVridtålig

CEECOLABEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
1136752
-2 X 0.55.83654
1136003
-3 G 0.56.14363
1136753
-3 X 0.56.14363
1136004
-4 G 0.56.54971
1136754
-4 X 0.56.54971
1136005
-5 G 0.575786
1136755
-5 X 0.575786
1136007
-7 G 0.57.569105
1136757
-7 X 0.57.569105
1136012
-12 G 0.59.9104200
1136762
-12 X 0.59.9104200
1136018
-18 G 0.511.5141275
1136768
-18 X 0.511.5141275
1136025
-25 G 0.513.4211350
1136775
-25 X 0.513.4211350
1136802
02748102 X 0.756.24356
1136103
02748303 G 0.756.55270
1136803
02748203 X 0.756.55270
1136104
02748404 G 0.7576195
1136804
-4 X 0.7576195
1136105
02748505 G 0.757.772108
1136805
-5 X 0.757.772108
1136107
02748607 G 0.758.389127
1136807
-7 X 0.758.389127
1136112
027487012 G 0.7510.9138232
1136118
027488018 G 0.7512.7211315
1136125
027489025 G 0.7514.8280435
1136825
-25 X 0.7514.8280435
1136852
-2 X 1.06.55171
1136203
-3 G 1.06.86286
1136853
-3 X 1.06.86286
1136204
-4 G 1.07.37498
1136854
-4 X 1.07.37498
1136205
-5 G 1.08.188121
1136855
-5 X 1.08.188121
1136207
-7 G 1.08.8112147
1136857
-7 X 1.08.8112147
1136212
-12 G 1.011.5185285
1136218
-18 G 1.013.9268395
1136225
-25 G 1.015.9354486
1136902
02749002 X 1.57.16586
1136303
-3 G 1.57.582112
1136903
02749103 X 1.57.582112
1136304
02749204 G 1.58.2100135
1136904
-4 X 1.58.2100135
1136305
02749305 G 1.58.9119148
1136905
-5 X 1.58.9119148
1136307
02749407 G 1.59.9154192
1136907
-7 X 1.59.9154192
1136312
027495012 G 1.513268365
1136318
-18 G 1.515.6373520
1136325
-25 G 1.517.9530734
1136334
-34 G 1.520.8683944
1136403
02749603 G 2.58.9118151
1136404
02749704 G 2.59.9147188
1136405
-5 G 2.511176270
1136407
-7 G 2.511.9253340
1136412
-12 G 2.516355540
1136418
-18 G 2.519569782
1136425
-25 G 2.522.28271358
1136504
-4 G 4.011.6248305
1136507
-7 G 4.014.4355500
1136604
-4 G 6.014.2343440
1136607
-7 G 6.017505672
1136614
-4 G 10.017.2495680
1136615
-5 G 10.019.5592824
1136624
-4 G 16.020.28001050
1136625
-5 G 16.022.68951285
1136634
-4 G 25.025.110751413
1136635
-5 G 25.02814001976
1136638
-4 G 35.02815762070
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar

Användningsområden

  • Mät- och styrteknik
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Kontorsmaskiner och system för databehandling
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-2-51

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Överlappande plastfolie
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.