ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

Stålflätad styrkabel av PVC med transparent yttermantel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - PVC-styrkabel, VDE-registrerad och med ledningsflätning av ståltråd, flexibel kabel för olika applikationer, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • VDE reg.nr. 7030
  • Stålfläta för extra mekaniskt skydd

God kemisk resistensMekanisk resistens

CEVDE-godkändEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
1125752
-2 X 0.57.81087
1125003
-3 G 0.58.11595
1125004
-4 G 0.58.519,2107
1125005
-5 G 0.59.224123
1125007
-7 G 0.59.733,6147
1125010
-10 G 0.511.648196
1125012
-12 G 0.511.958213
1125014
-14 G 0.512.567237
1125018
-18 G 0.513.986,4291
1125021
-21 G 0.514.9101332
1125025
-25 G 0.515.6120375
1125030
-30 G 0.516.5144422
1125040
-40 G 0.518.8192545
1125061
-61 G 0.521.9293773
1125802
02888002 X 0.758.214,497
1125103
02888103 G 0.758.521,6108
1125104
02888204 G 0.759.228,8126
1125105
02888305 G 0.759.736146
1125107
02888407 G 0.7510.350172
1125109
-9 G 0.7512.465224
1125112
028886012 G 0.7512.986260
1125115
028887015 G 0.7514.1108315
1125118
028888018 G 0.7514.9130355
1125125
028890025 G 0.7517180465
1125134
-34 G 0.7519.3245596
1125150
-50 G 0.7522.8360832
1125852
02889102 X 1.08.519,2106
1125203
02889203 G 1.08.828,8119
1125204
02889304 G 1.09.538,4141
1125205
02889405 G 1.010.148164
1125207
02889507 G 1.01167200
1125208
-8 G 1.012.577234
1125209
-9 G 1.013.286260
1125212
028896012 G 1.013.9115309
1125214
028897014 G 1.014.4134345
1125218
028898018 G 1.015.9173415
1125220
-20 G 1.016.8192455
1125225
028899025 G 1.018.1240548
1125234
-34 G 1.020.5326714
1125241
-41 G 1.022.2394832
1125250
-50 G 1.024.2480987
1125265
-65 G 1.027.26241250
1125902
02890002 X 1.59.329128
1125303
02890103 G 1.59.743151
1125304
02890204 G 1.510.258173
1125305
02890305 G 1.511.172202
1125307
02890407 G 1.511.9101248
1125308
-8 G 1.514115301
1125312
028908012 G 1.515.4173396
1125314
028909014 G 1.515.9202438
1125318
028910018 G 1.517.6259580
1125325
028911025 G 1.520.3360713
1125332
-32 G 1.522.1461876
1125341
-41 G 1.524.95911101
1125350
-50 G 1.527.17201305
1125403
02892003 G 2.511.172206
1125404
02892104 G 2.512.196249
1125405
02892205 G 2.513.2120295
1125407
-7 G 2.514.3168373
1125412
-12 G 2.518.2288586
1125418
-18 G 2.521.4432823
1125425
-25 G 2.524.46001093
1125503
-3 G 4.012.7115285
1125504
-4 G 4.014154348
1125505
-5 G 4.015.1192410
1125507
-7 G 4.016.4269519
1125604
-4 G 6.016.2230482
1125605
-5 G 6.017.7288579
1125607
-7 G 6.019.2403740
1125614
-4 G 10.019.4384731
1125615
-5 G 10.021.5480889
1125617
-7 G 10.023.46721146
1125624
-4 G 16.022.46141384
1125625
-5 G 16.024.67681740
1125626
-4 G 25.026.99601680
1125630
-5 G 25.03012002050
1125629
-4 G 35.030.213442170
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Extra mekaniskt skydd tack vare en stålfläta
  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Miljöer med hög mekanisk belastning
  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1

Norm references / Approvals

  • VDE reg.nr. 7030

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Fläta av galvaniserad ståltråd
  • Yttermantel av PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.