ÖLFLEX® CLASSIC PN

Färgkodad strömförsörjningskabel av PVC för anslutning av PROFINET-komponenter

ÖLFLEX® CLASSIC PN - flexibel PVC-kabel, färgkodad. Strömförsörjningskabel för PROFINET-applikationer med 24 V

  • PROFINET 24 V kraftkabel
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

God kemisk resistensVridtålig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1120831
3 X 0.755.721,655
1120838
4 X 0.756.228,866
1120832
5 X 0.756.73679
1120833
3 X 1.56.743,284
1120839
4 X 1.57.257,6104
1120834
5 X 1.58.172128
1120835
3 X 2.58.172132
1120837
4 X 2.58.996163
1120836
5 X 2.510.0120200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Färgkod enligt PROFINET-Guidline ”PROFINET Cabling and Interconnection Technology” för tydlig identifiering av ledarna
  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
  • Klassificerat brandbeteende enligt EU-direktiv 305/2011 (CPR) med produktnummerval på lapp.se/cpr

Användningsområden

  • För strömförsörjning av PROFINET-komponenter
  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
  • PVC-yttermantel är beständig mot syror och baser

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1

Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-2-51
  • Baserad på EN 50525-2-11

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • brun (L1), blå (N1),
    4-/5-ledare: dessutom svart (L2), vit (N2)
    3-/5-ledare: dessutom rosa (FE)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 5G50 max. 500 m, ≥ 5G95 max. 400, ≥ 3G120 max. 500 m, ≥ 4G120 max. 300, ≥ 4G185 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.