ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

Köldflexibel styrkabel av PVC, lämplig för låga temperaturer inom- eller utomhus

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - PVC-styrkabel, köldresistent, flexibel och numrerad, för låga temperaturer och användning utomhus i olika applikationer, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2

Lämplig för användning utomhusKöldbeständigVridtåligUV-beständig

CEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1120730
2 X 0.755.414,445
1120731
3 X 0.755.721,655
1120732
3 G 0.755.721,655
1120733
4 X 0.756.228,866
1120734
4 G 0.756.228,866
1120735
5 G 0.756.73679
1120736
7 G 0.757.350,4101
1120737
12 G 0.759.986,4171
1120738
18 G 0.7511.7130244
1120739
25 G 0.7513.8180337
1120740
2 X 1.05.719,253
1120741
3 X 1.0628,865
1120742
3 G 1.0628,865
1120743
4 X 1.06.538,479
1120744
4 G 1.06.538,479
1120745
5 G 1.07.14894
1120746
7 G 1.0867,2126
1120747
12 G 1.010.5115205
1120748
18 G 1.012.7173300
1120749
25 G 1.014.7240408
1120750
2 X 1.56.32968
1120751
3 X 1.56.74384
1120752
3 G 1.56.74384
1120753
4 X 1.57.258104
1120754
4 G 1.57.258104
1120755
5 X 1.58.172128
1120756
5 G 1.58.172128
1120757
7 X 1.58.9101166
1120758
7 G 1.58.9101166
1120759
12 G 1.512173279
1120760
18 G 1.514.4259407
1120761
25 G 1.516.9360560
1120762
2 X 2.57.548101
1120763
3 G 2.58.172132
1120764
4 G 2.58.996163
1120765
5 G 2.510120200
1120766
7 G 2.511.1168267
1120767
12 G 2.514.8288445
1120768
18 G 2.517.8432648
1120769
25 G 2.520.8600890
1120770
4 G 4.010.8154249
1120771
5 G 4.012.1192305
1120772
4 G 6.013230365
1120773
5 G 6.014.5288447
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadseffektiva styrkablar för flexibel användning utomhus
  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Frysanläggningar, kyllager
  • Lämplig för utomhusapplikationer
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Flexibel ned till -30°C
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-2-51

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC, köldbeständig
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel: PVC, köldbeständig, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.