ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK

VDE-registerad oljebeständig styrkabel i PVC med svart yttermantel och med ett brett applikationsområde

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK - PVC-styrkabel, VDE-registrerad, oljeresistent, flexibel och UV-resistent för olika applikationer, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Med svart yttermantel, UV-beständig
  • VDE-certifikat för överensstämmelse med tester och inspektion

God kemisk resistensOljeresistentSläpkedjaVridtåligUV-beständig

CEVDE-godkändECOLABEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1119809
02683902 X 0.755.414,445
1119871
02684003 G 0.755.721,655
1119892
02684103 X 0.755.721,655
1119872
02684204 G 0.756.228,866
1119893
02684304 X 0.756.228,866
1119873
02684405 G 0.756.73679
1119874
02684507 G 0.757.350,4101
1119875
026846012 G 0.759.986,4171
1119876
026847018 G 0.7511.7130244
1119877
026848025 G 0.7513.8180337
1119878
026849034 G 0.7515.9245448
1119894
02685002 X 1.05.719,253
1119244
02685103 G 1.0628,865
1119895
02685203 X 1.0628,865
1119245
02685304 G 1.06.538,479
1119896
02685404 X 1.06.538,479
1119246
02685505 G 1.07.14894
1119897
02685605 X 1.07.14894
1119247
02685707 G 1.0867,2126
1119248
026858012 G 1.010.5115205
1119249
026859018 G 1.012.7173290
1119251
026860025 G 1.014.7240390
1119252
026861034 G 1.017.1326551
1119898
02686202 X 1.56.328,868
1119020
02686303 G 1.56.743,284
1119899
02686403 X 1.56.743,284
1119879
02686504 G 1.57.257,6104
1119900
02686604 X 1.57.257,6104
1119880
02686705 G 1.58.172128
1119911
02686805 X 1.58.172128
1119881
02686907 G 1.58.9101166
1119913
02687007 X 1.58.9101166
1119882
026871012 G 1.512173279
1119883
026872018 G 1.514.4259407
1119884
026873025 G 1.516.9360560
1119914
02687402 X 2.57.548100
1119885
02687503 G 2.58.172132
1119886
02687604 G 2.58.996163
1119887
02687705 G 2.510120200
1119888
02687807 G 2.511.1168267
1119889
026879012 G 2.514.8288444
1119890
026880018 G 2.517.8432648
1119891
026881025 G 2.520.8600890
1119915
02688203 G 4.09.9115,2201
1119916
02688304 G 4.010.8154249
1119917
02688405 G 4.012.1192315
1119918
02688504 G 6.013230365
1119919
02688605 G 6.014.5288447
1119920
02688704 G 10.016.2384590
1119921
02688805 G 10.018.1480722
1119922
02688904 G 16.018.86141087
1119923
02689005 G 16.021.27681370
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för utomhusapplikationer
  • Brett urval av standardiserade längder och anpassade längder

Användningsområden

  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • I släpkedjor med åklängder upp till 5 m och 0,2 … 1 miljon böjningscykler, för följande dimensioner: 0,5 till 2,5 mm² och 2 till 7 ledare
  • Lämplig för utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2

Norm references / Approvals

  • VDE-registreringsnummer 7030 för följande mått: Upp till 2,5 mm²: 2-65 ledare,från 4 mm²: 2-7 ledare,från 25 mm²: 2-5 ledare

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel av PVC, svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt DIN EN 60228 (VDE 0295) klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadiska rörelser: 10 x yttre diameter (YD) i strömkedjor: 15 x YD
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -15°C till +70°C
    I släpkedjor: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.