ÖLFLEX® SF

Superflexibel H05VV-F kraftkabel

ÖLFLEX® SF - H05VV-F harmoniserad kraftkabel i PVC, superflexibel och färgkodad för olika applikationer, främst för handhållen utrustning, U0/U: 300/500V

  • Superflexibel kabel för handhållen utrustning
  • Ozonresistent enligt EN 50396

CEHAREACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.756.414,950
0027591
3 G 0.75722,360
00275923
4 G 0.757.729,773
00275933
5 G 0.758.737,188
0027600
2 X 1.06.820,174
0027601
3 G 1.07.430,287
0027701
3 G 1.58.744,8116
00277023
4 G 1.59.961166
00277033
5 G 1.511.172184
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög acceptans i Europa tack vare harmonisering

Användningsområden

  • Mycket lämplig för hushållsapparater, elektriska verktyg och olika handverktyg
  • H05VV-F kabeltyper får inte användas i kommersiella lokaler, med undantag för kontor.
  • Ej för permanent användning utomhus.

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Högflexibel vid låga temperaturer
  • Design och geometri enligt harmoniseringsdokument
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Norm references / Approvals

  • H05VV-F enligt EN 50525-2-11, från 6 ledare: baserad på EN 50525-2-11

Design

  • Superfintrådiga ledare av blank koppartråd med individuella kardeler som har diameter 0,07 mm
  • Ledarisolering av PVC, köldbeständig
  • PVC-mantel, köldflexibel orange (liknar RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Superfintrådiga ledare (diameter på varje tråd 0,07 mm)

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -15 °C till +60 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.