ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Färgkodad styrkabel av PVC med ståltrådsfläta

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY - flexibel PVC-kabel, färgkodad med ledningsflätning av ståltråd, kraft- och styrkabel för olika applikationer

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Stålfläta för extra mekaniskt skydd

God kemisk resistensMekanisk resistens

CEEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 300/500 V
0016022
02880002 X 0.758.214,497
0016023
02880103 G 0.758.521,6108
00160243
02880204 G 0.759.228,8126
00160253
02880305 G 0.759.736146
0016027
02880507 G 0.7510.350172
0016031
028809012 G 0.7512.986260
0016042
-2 X 1.08.519,2137
0016043
-3 G 1.08.829154
00160443
-4 G 1.09.538,4180
00160453
-5 G 1.010.148202
0016047
-7 G 1.01167242
0016057
-25 G 1.018.1240653
0016064
02883002 X 1.59.329172
0016065
02883103 G 1.59.743191
00160663
02883204 G 1.510.258217
00160673
02883305 G 1.511.172268
0016069
02883507 G 1.511.9101311
0016072
028838012 G 1.515.4173499
0016075
028841018 G 1.517.6259652
0016077
028843025 G 1.520.3360913
0016078
-32 G 1.522.14611065
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 450/750 V
0016087
02884502 X 2.512.148245
0016088
02885103 G 2.512.672278
00160893
02885204 G 2.513.996339
00160903
02885305 G 2.515.2120397
0016092
-7 G 2.516.3168470
0016101
-2 X 4.013.676,8329
00161023
-4 G 4.015.7154457
00161033
-5 G 4.017.1192545
0016106
-3 G 6.015.8173544
00161073
-4 G 6.017.2230687
00161083
-5 G 6.018.8288798
00161103
-4 G 10.021.33841009
00161113
-5 G 10.023.34801197
00161133
-4 G 16.024.16141384
00161143
-5 G 16.026.87681740
00161163
-4 G 25.029.49602021
00161173
-5 G 25.032.612002464
00161183
-4 G 35.032.413442570
00161193
-5 G 35.03616803185
00161203
-4 G 50.038.819203514
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Extra mekaniskt skydd tack vare en stålfläta

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Miljöer med hög mekanisk belastning

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1

Norm references / Approvals

  • Enligt IEC 60227-5 och EN 50525-2-51

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Fläta av galvaniserad ståltråd
  • Yttermantel av PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Up to 1.5 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Från 2,5 mm²: U0/U: 450/750 V 
    Från 2,5 mm², vid fasta och skyddade installationer: U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G35 max. 500 m, ≥ 4G95 max. 400 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.