ÖLFLEX® 150

Oljeresistent multigodkänd kabel med H05VV5-F och AWM godkännande

ÖLFLEX® 150 - H05VV5-F harmoniserad PVC-styrkabel med UL/CSA AWM, oljeresistent, flexibel och numrerad för olika applikationer, U0/U: 300/500 V

  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
  • Harmoniserad (HAR): H05VV5-F och UL-recognized

God kemisk resistensOljeresistent

CECSAHARRUECOLABEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® 150
0015002
-2 X 0.55.99,647
0015003
02801503 G 0.56.214,462,4
0015004
-4 G 0.56.819,268,2
0015005
-5 G 0.57.42487,1
0015007
-7 G 0.5933,6118,7
0015012
-12 G 0.511.158198
0015018
-18 G 0.513.286,4328
0015025
-25 G 0.515.7120380,4
0015034
-34 G 0.518.1164509
0015041
028038041 G 0.519.7197595
0015102
02802002 X 0.756.314,461
0015103
-3 G 0.756.721,675,6
0015104
-4 G 0.757.228,883,9
0015105
-5 G 0.758.136113,3
0015107
-7 G 0.759.950145
0015112
-12 G 0.751286244,9
0015118
-18 G 0.7514.4130327,7
0015125
-25 G 0.7517.1180466,4
0015134
-34 G 0.7519.7245626,5
0015141
-41 G 0.7521.6296748
0015202
-2 X 1.06.619,280
0015203
-3 G 1.0728,879
0015204
-4 G 1.07.838,498,6
0015205
-5 G 1.08.648132,1
0015206
-6 G 1.09.557,6150
0015207
-7 G 1.010.467169,3
0015212
-12 G 1.012.8115285,9
0015218
-18 G 1.015.1173405,2
0015225
-25 G 1.018240569,5
0015234
-34 G 1.020.9326741,7
0015241
-41 G 1.022.8394886
0015250
-50 G 1.0254801 072,2
0015302
02802402 X 1.57.628,895
0015303
02802503 G 1.58.343109,8
0015304
-4 G 1.5958145
0015305
02802705 G 1.510.172168
0015307
02802807 G 1.512.5101224,2
0015312
028029012 G 1.515.1173361,7
0015318
-18 G 1.518259518,3
0015325
028030025 G 1.521.4360729,9
0015334
028031034 G 1.525490946,6
0015341
028032041 G 1.527.25911136
0015402
02803402 X 2.59.248159
0015403
02803503 G 2.59.972170
0015404
-4 G 2.510.896210
0015405
02803705 G 2.512.1120257
0015407
-7 G 2.514.7168340
0015412
-12 G 2.517.9288580
0015418
-18 G 2.521.6432850
0015425
-25 G 2.525.66001166
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brett användningsområde tack vare flera godkännanden

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Verktygsmaskiner
  • Används främst i torra, fuktiga och våta utrymmen (inklusive vatten-olja), inte för utomhusbruk
  • För fast installation under medelhög mekanisk belastning och applikationer med sporadiska böjningar vid fria, icke-kontinuerliga rörelser utan dragbelastning eller tvingad styrning
  • OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 och UL 1581 §1061 brandtest
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5

Norm references / Approvals

  • H05VV5-F (EN 50525-2-51)
  • UL AWM Style 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Multigodkända kablar har ledninguppbyggnad med nominella storlekar i mm² eller AWG/kcmil. Masterstorleken anges i nedanstående tabell, medan motsvarande storlekar för andra system finns i bilaga T16 i denna katalog. För denna relaterade, sekundära storlek, brukar ledarens tvärsnitt oftast vara större än det specificerade nominella värdet.

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: PVC, utökad oljebeständig, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 12,5 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: HAR: -5 °C till +70 °C UL/CSA: +90 °C
  • Fast: HAR: -40 °C till +70 °C UL/CSA: +90 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 600 trumma eller 8 x 75 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.