Webshop

ÖLFLEX® 191

Oljeresistent multigodkänd kabel med AWM godkännande

ÖLFLEX® 191 - PVC-styrkabel med UL/CSA AWM, oljeresistent och flexibel för olika applikationer, UL/CSA: 600V

  • Ledararea upp till 120 mm²
  • Fler artiklar med 0,5 och 0,75 mm²: se ÖLFLEX® 150
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5

God kemisk resistensOljeresistent

CECSARUEACFire

No data available for displayw
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter [mm]Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® 191
0011106
18 G 0.512.186,4267
0011220
4 G 0.756.828,874
0011226
25 G 0.7516.1180383
0011222
7 G 0.758.350,4116
0011223
9 G 0.7510.564,8152
0011224
12 G 0.7511.286,4194
0011113
3 G 1.06.728,866
0011114
4 G 1.07.238,481
0011115
5 G 1.08.14895
0011116
7 G 1.08.967,2125
0011117
12 G 1.012115,2211
0011118
18 G 1.014.4172,8309
0011119
25 G 1.017.3240413
0011136
2 X 1.56.928,874
0011137
3 G 1.57.34491
0011138
4 G 1.58.258112
0011139
5 G 1.5972136
0011140
7 G 1.510101179
0011125
9 G 1.512.6129,6230
0011142
12 G 1.513.4173313
0011143
18 G 1.516.1260444
0011144
25 G 1.519.5360620
0011150
3 G 2.58.472138
0011151
4 G 2.59.196182
0011152
5 G 2.510.2120216
0011153
7 G 2.511.3168286
0011160
3 G 4.09.9115,2202
0011161
4 G 4.010.8154245
0011162
5 G 4.012.1192310
0011167
7 G 4.013.4268,8470
0011165
4 G 6.013231398
0011166
5 G 6.014.5288479
0011169
4 G 10.016.5384559
0011170
5 G 10.018.4480782
0011172
4 G 16.022.1615904
0011173
5 G 16.024.37681171
0011175
4 G 25.025.29601299
0011176
5 G 25.02812001640
0011178
4 G 35.028.113442119
0011179
5 G 35.031.516802606
0011205
4 G 50.035.719202898
0011206
4 G 70.04326884052
0011207
4 G 95.047.236485430
0011208
4 G 120.05146086290
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
  • För övriga applikationer

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Verktygsmaskiner
  • Används främst i torra, fuktiga och våta utrymmen (inklusive vatten-olja), inte för utomhusbruk
  • För fast installation under medelhög mekanisk belastning och applikationer med sporadiska böjningar vid fria, icke-kontinuerliga rörelser utan dragbelastning eller tvingad styrning
  • OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 och UL 1581 §1061 brandtest
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM Style 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Multigodkända kablar har ledninguppbyggnad med nominella storlekar i mm² eller AWG/kcmil. Masterstorleken anges i nedanstående tabell, medan motsvarande storlekar för andra system finns i bilaga T16 i denna katalog. För denna relaterade, sekundära storlek, brukar ledarens tvärsnitt oftast vara större än det specificerade nominella värdet.

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: PVC, utökad oljebeständig, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +70°C
    UL/CSA: -5°C till +90°C
  • Fast: -40 °C till +70 °C UL/CSA: +90 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 600 trumma eller 8 x 75 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.