ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

Kraft- och styrkabel i PVC med färgmärkta ledare

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - flexibel PVC-kabel, färgkodad, kraft- och styrkabel för olika applikationer, U0/U: 450/750V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • För märkspänning U0/U: 300/500V och ledararea under 2,5mm² se ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V

God kemisk resistensVridtålig

CEEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
0010086
-2 X 2.58.948128
0010087
02866003 G 2.59.672162
00100933
-3 X 2.59.672162
00100883
02866104 G 2.510.796203
00100893
02866205 G 2.511.8120242
0010091
-7 G 2.513.1168321
0010092
-8 G 2.515.8192385
0010100
-2 X 4.010.476,8187
0010210
-3 G 4.011.2115,2244
00101013
02866304 G 4.012.5154297
00101023
02866405 G 4.013.7192355
0010103
-7 G 4.015.2269471
0010105
-3 G 6.012.6173318
00101063
02866504 G 6.013.8230394
00101073
02866605 G 6.015.6288489
0010108
-7 G 6.017.3403651
0010301
-3 G 10.015.9288516
00101093
02866704 G 10.017.6384650
00101103
02866805 G 10.019.7480792
0010111
-7 G 10.021.76721058
0010302
-3 G 16.018.3461728
00101123
02866904 G 16.020.46141087
00101133
02886805 G 16.022.87681118
0010303
-3 G 25.0237201388
00101153
02886904 G 25.025.49601582
00101163
02887005 G 25.028.512001771
0010304
-3 G 35.025.610081766
00101173
02887104 G 35.028.513442106
00101183
02887205 G 35.031.916802635
0010305
-3 G 50.03114402556
00101193
02887304 G 50.034.519202943
00103133
02887405 G 50.038.624003936
0010306
-3 G 70.035.320163182
00101203
02887504 G 70.039.426884092
00103143
02887605 G 70.044.133604800
0010307
-3 G 95.041.327364675
00101213
02887704 G 95.045.836485290
00103153
02887805 G 95.051.645605600
0010308
-3 G 120.047.634565626
00103093
-4 G 120.053.146086994
00103113
-4 G 150.057.457607500
00103123
-4 G 185.062.871048300
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
  • Högflexibla på grund av ledare tvinnade med kort slaglängd

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Kraftstationer
  • Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1

Norm references / Approvals

  • Enligt IEC 60227-5 och EN 50525-2-51
  • Baserad på EN 50525-2-11 och EN 50525-2-31

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 VAC
    I skyddade och fasta installationer:
    U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 5G50 max. 500 m, ≥ 5G95 max. 400, ≥ 3G120 max. 500 m, ≥ 4G120 max. 300, ≥ 4G185 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.