ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

Färgkodad styrkabel av PVC

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - flexibel PVC-kabel, färgkodad. Styrkabel för olika applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • För märkspänning U0/U: 450/750V och större ledarareor se ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V

God kemisk resistensVridtålig

CEEACFire

No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
00100004
-2 X 0.54.89,635
00100014
-3 G 0.55.114,442
00101224
-3 X 0.55.114,442
00100024
-4 G 0.55.719,254
00101234
-4 X 0.55.719,254
00100034
-5 G 0.56.22463
00101244
-5 X 0.56.22463
0010004
-6 G 0.56.728,873
0010005
-7 G 0.56.733,681
0010006
-8 G 0.5838,497
0010007
-10 G 0.58.648116
0010008
-12 G 0.58.958133
0010009
-14 G 0.59.567151
0010010
-16 G 0.51076169
0010011
-21 G 0.511.799223
0010012
-24 G 0.512.4114254
0010016
-40 G 0.515.4192404
00100214
02886002 X 0.755.414,445
00100224
02886103 G 0.755.721,655
00101254
-3 X 0.755.721,655
00100234
02886204 G 0.756.228,866
00101264
-4 X 0.756.228,866
00100244
02886305 G 0.756.73679
00101274
-5 X 0.756.73679
0010025
-6 G 0.757.343,3104
0010026
02860507 G 0.757.350,4109
0010027
-8 G 0.758.856123
0010028
-9 G 0.759.463144
0010029
-10 G 0.759.672153
0010030
028609012 G 0.759.986,4176
0010031
028610015 G 0.7510.9108211
0010032
028611018 G 0.7511.7129,6268
0010033
-21 G 0.7513151293
0010034
028613025 G 0.7513.8180374
0010036
-40 G 0.7517.3288571
0010037
-50 G 0.7519.2360698
00100414
-2 X 1.05.719,253
00100424
-3 G 1.0628,865
00102034
-3 X 1.0628,865
00100434
-4 G 1.06.538,479
00102044
-4 X 1.06.538,479
00100444
-5 G 1.07.14894
00102054
-5 X 1.07.14894
0010045
-6 G 1.0858124
0010046
-7 G 1.0867131
0010047
-8 G 1.09.577146
0010049
-10 G 1.010.296183
0010050
-12 G 1.010.5115215
0010052
-16 G 1.011.8154282
0010053
-18 G 1.012.7173315
0010054
-20 G 1.013.4192350
0010056
-25 G 1.014.7240449
00100634
02886402 X 1.56.328,868
00100644
02886503 G 1.56.743,284
00101284
-3 X 1.56.743,284
00100654
02886604 G 1.57.257,6104
00101294
-4 X 1.57.257,6104
00100664
02886705 G 1.58.172128
00101304
-5 X 1.58.172128
0010068
02864507 G 1.58.9101166
0010069
-8 G 1.510.6115205
0010071
028648012 G 1.512173307
0010072
028649014 G 1.512.7202349
0010074
028651018 G 1.514.4259465
0010076
028652025 G 1.516.9360655
1120800
-2 X 2.57.548100
1120801
-3 G 2.58.172132
1120802
-4 G 2.58.996163
1120803
-5 G 2.510120200
1120804
-7 G 2.511.1168267
1120805
-2 X 4.09.277160
1120806
-3 G 4.09.9115,2201
1120807
-4 G 4.010.8153,6263
1120808
-5 G 4.012.1192315
1120809
-7 G 4.013.4269407
1120810
-3 G 6.011.7174289
1120811
-4 G 6.013230352
1120812
-5 G 6.014.5288470
1120813
-7 G 6.016403600
1120814
-3 G 10.014.6288466
1120815
-4 G 10.016.2384590
1120816
-5 G 10.018.1480722
1120817
-3 G 16.017460,8720
1120818
-4 G 16.018.8614,41067
1120819
-5 G 16.021.27681370
1120820
-3 G 25.0217201250
1120821
-4 G 25.023.59601582
1120822
-5 G 25.026.412001998
1120823
-3 G 35.023.710081700
1120824
-4 G 35.026.413442106
1120825
-5 G 35.029.616802635
1120826
-3 G 50.029.114402200
1120827
-4 G 50.032.419202800
1120828
-5 G 50.036.524003600
0010022-3 G 0.756.521,667
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
  • Högflexibla på grund av ledare tvinnade med kort slaglängd

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Kraftstationer
  • Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • Högkvalitativt alternativ till styrkabel av typ YSLY eller YY

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-2-51
  • Baserad på EN 50525-2-11

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 5G50 max. 500 m, ≥ 5G95 max. 400, ≥ 3G120 max. 500 m, ≥ 4G120 max. 300, ≥ 4G185 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.