Webshop
  • Januari: Koppar 654,39 EUR/100 kg • Aluminium 202,92 EUR/100 kg
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
    Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
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
        • Kabel med digitalt minne
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
        • Uppnå IP68 med SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
        • ÖLFLEX® POWER MULTI
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
        • Sales Director Sweden
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
    4. Släpkedjor
    5. Kabelschlepp släpkedjor

    Produkter

    • Webshop

      • Släpkedjor

        • Kabelschlepp släpkedjor

          • Plastsläpkedjor BASIC-LINE

          • Stålsläpkedjor STEEL-LINE

          • Hybridsläpkedjor VARIO-LINE

          • 3D-LINE Robotrax

        • Tillbehör släpkedjor

        • Maskinskyddsprodukter
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
    Kabelschlepp släpkedjor

    • Plastsläpkedjor BASIC-LINE
      • EASYTRAX 0115, innerhöjd 4,6 mm
      • EASYTRAX 0320, innerhöjd 18 mm
      • QUICKTRAX 0320 innerhöjd 20 mm
      • MONO 0130, 0132 innerhöjd 10 mm
      • MONO 0180, 0182 innerhöjd 15mm
      • MONO 0202 innerhöjd 11 mm
      • TKZP, innerhöjd 13 mm
      • UNIFLEX 0250 innerhöjd 17,5 mm
      • UNIFLEX 0345 innerhöjd 20 mm
      • UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm
      • UNIFLEX 0555 innerhöjd 36 mm
      • UNIFLEX 0665 innerhöjd 44 mm
      • UNIFLEX advanced 1320 innerhöjd 20 mm
      • UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm
      • UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm
      • UNIFLEX advanced 1665 innerhöjd 44 mm
      • TKA30 tubsläpkedja innerhöjd 20,5 mm
      • TKA38 tubsläpkedja innerhöjd 26 mm
      • TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm
      • TKA55 tubsläpkedja innerhöjd 45 mm
    • Stålsläpkedjor STEEL-LINE
      • Översikt typ S/SX, innerhöjd 31-370 mm
      • Översikt typ LS/LSX, innerhöjd 58 mm
      • Översikt typ CONDUFLEX, innerhöjd 25-72 mm
      • Översikt typ MOBIFLEX, innerhöjd 24-167 mm
    • Hybridsläpkedjor VARIO-LINE
      • Översikt QUANTUM-serien, innerhöjd 28-72 mm
      • Översikt TKR-serien, innerhöjd 22-52 mm
      • Översikt XL/XLT-serien, innerhöjd 108 mm
      • Översikt TKP91-serien, innerhöjd 56 och 80 mm
      • Översikt M-serien, innerhöjd 19-87 mm
      • Översikt MASTER-serien, innerhöjd 33-80 mm
    • 3D-LINE Robotrax
      • Översikt Robotrax-serien