Översikt typ S/SX, innerhöjd 31-370 mm
Släpkedja i elförzinkat eller rostfritt stål som klarar mycket höga vikter på kablar och slangar, samt långa fribärande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.
Fördelar
- Utförande:1. Alla tvärstag finns med 1 mm breddsteg2. RM-stag vid extrema laster, skruvat med 4 bultar3. RR-stag med roterande funktion4. LG-hålstag för exakt styrining av kablar och slangar5. RMA-stag för tex. ventilationsslangar6. RMD aluminiumlock för tubsläpkedjor7. Länkkonstruktion med specialbultar för lång livslängd8. Länkar finns också skruvade eller nitade9. S/SX 1252(B) och 1802(B) med raka länkelement10. Profilerade och sammanfogade länkelemet11. Enkelt öppningsbar på in-eller utsidan12. Extremt robusta kedjelänkar, galvade eller rostfria13. Utbytbara glidskor för glidande applikationer14. Ändfästen anpassas lätt för olika situationer
Användningsområden
- Vid långa fribärande åksträckor
- Vid höga vikter av kablar och slangar i kedjan
- I smutsiga miljöer
- När stora släpkedjor krävs
Produktegenskaper
- Nio storlekar finns enligt följande:Innerhöjd: 31-370 mmInnerbredd: 70-1800 mmÅksträcka fribärande: Upp till 14 m
Övrigt
- För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
- CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts
Material
- Länkband: Elförzinkat eller rostfritt stål
Tvärstag: Aluminium eller stål -
Temperaturområde
- -25°C till +400°C (beroende på typ)
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.