Webshop

Översikt M-serien, innerhöjd 19-87 mm

Universell, robust plastsläpkedja för många användningsområden som klarar långa fribärande och glidande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Fördelar

  • Utförande:1. Aluminium tvärstag finns med 1 mm breddsteg2. RM-stag vid extrema laster, skruvat med 4 bultar3. Aluminiumstag med kulled4. LG-hålstag för exakt styrning av kablar och slangar5. RMA-stag för tex. ventilationsslangar 6. Plaststag med 8 och 16 mm breddsteg7. Aluminiumlock med 1 mm breddsteg för tubsläpkedjor8. Plastlock med 8 eller 16 mm breddsteg för tubsläpkedjor9. Öppnas enkelt på in- eller utsidan10. Avdelare kan fixeras 11. Bult för länklåsning12. Utbytbara glidskor13. Flera typer av ändfästen finns14. Integrerade fästen för C-profilskenor i ändfästena 15. Flera typer av draglastningar finns

Användningsområden

  • Långa fribärande och glidande åksträckor
  • När lång livslängd eftersträvas
  • I smutsiga miljöer
  • Då en robust plastsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

  • Sex storlekar finns enligt följande:Innerhöjd: 19-87 mmInnerbredd: 24-800 mmÅksträcka fribärande: Upp till 5 mÅksträcka glidande: Upp till 350 m

Övrigt

  • För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
  • CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Material

  • Polyamidplast/aluminium

Temperaturområde

  • -25°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.