MONO 0180, 0182 innerhöjd 15mm

Minisläpkedja för standardapplikationer

Art nr Bi (mm) Bk (mm) Böjradie, KR (mm) Enhet Pris
Typ 0180, öppningsbar på utsidan
83510288
10 18 KR=28
83510289
10 18 KR=37
83510290
10 18 KR=50
83510291
15 23 KR=28
83510292
15 23 KR=37
83510293
15 23 KR=50
83510294
20 28 KR=28
83510295
20 28 KR=37
83510296
20 28 KR=50
83510297
30 38 KR=28
83510298
30 38 KR=37
83510299
30 38 KR=50
83510300
40 48 KR=28
83510301
40 48 KR=37
83510302
40 48 KR=50
Typ 0182, ej öppningsbar
83510303
10 18 KR=28
83510304
10 18 KR=37
83510305
10 18 KR=50
83510306
15 23 KR=28
83510307
15 23 KR=37
83510308
15 23 KR=50
83510309
20 28 KR=28
83510310
20 28 KR=37
83510311
20 28 KR=50
83510312
30 38 KR=28
83510313
30 38 KR=37
83510314
30 38 KR=50
83510315
40 48 KR=28
83510316
40 48 KR=37
83510317
40 48 KR=50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mono är enkla men effektiva minisläpkedjor
  • Stabil kedjekonstruktion
  • Finns som öppningsbar och sluten variant
  • Ändfästen med integrerad dragavlastning

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 10-40 mm
  • Öppningsbar på utsidan eller sluten
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 15 mm
    Ytterhöjd hG: 18 mm
    Delning t: 18 mm (56 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PS

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 1,3 m
    Max åksträcka glidande 70 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.