Webshop

Översikt typ CONDUFLEX, innerhöjd 25-72 mm

Kostnadseffektiv, tystgående tubsläpkedja i rostfritt stål med låg vikt och sofistikerad design. Klarar kortare fribärande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Fördelar

  • Utförande:1. Tät tubsläpkedja med sofistikerad design2. Som tillval finns skyddsbyglar för att montera över skarvarna 3. Snygg design med rostfria länkar och svarta polyamidramar4. Olika typer av ändfästen finns5. Ger bra skydd av kablar och slangar 6. Tystgående

Användningsområden

  • Vid kortare fribärande åksträckor
  • Vid låga till medium vikter av kablar och slangar i kedjan
  • I smutsiga miljöer även då heta spånor förekommer
  • Då en kostnadseffektiv stålsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

  • Sex storlekar finns enligt följande:Innerhöjd: 25-72 mmInnerbredd: 26-170 mmÅksträcka fribärande: Upp till 3 m

Övrigt

  • För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
  • CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Material

  • Länkar: Rostfritt stål, polyamidplast

Temperaturområde

  • -25°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.