Webshop

Översikt XL/XLT-serien, innerhöjd 108 mm

Mycket stabil släpkedja i polyamid och aluminium med högt innermått. Klarar långa fribärande och glidande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Fördelar

  • Utförande:1. Stabila ståländfästen2. Öppningsbar på in- eller utsidan3. Aluminium tvärstag finns med 1 mm breddsteg4. Tvärstagen är skruvade för maximal stabilitet 5. C-profilskenor för dragavlastningar6. Aluminiumlock med 1 mm breddsteg för tubsläpkedjor7. Utbytbara glidskor8. Flexibelt avdelarsystem

Användningsområden

  • Långa fribärande och glidande åksträckor
  • Öppningsbar på båda sidorna
  • I smutsiga miljöer
  • Då en stabil plastsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

  • Innerhöjd: 108 mmInnerbredd: 200-1000 mmÅksträcka fribärande: Upp till 5,5 mÅksträcka glidande: Upp till 350 m

Övrigt

  • För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
  • CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Material

  • Polyamidplast/aluminium

Temperaturområde

  • -25°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.