Webshop

TKA38 tubsläpkedja innerhöjd 26 mm

Robust och tät tubkedja för långa åklängder

Tät, lätt, tyst och robust tubsläpkedja med skyddsklass IP54 för dynamiska maskinapplikationer. Stabil och vridstyv konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 060, öppningsbar på insidan
83514671
2541KR=70
83514672
2541KR=95
83514673
2541KR=120
83514674
2541KR=145
83514675
2541KR=170
83514676
2541KR=195
83514677
2541KR=230
83514678
3854KR=70
83514679
3854KR=95
83514680
3854KR=120
83514681
3854KR=145
83514682
3854KR=170
83514683
3854KR=195
83514684
3854KR=230
83514685
5874KR=70
83514686
5874KR=95
83514687
5874KR=120
83514688
5874KR=145
83514689
5874KR=170
83514690
5874KR=195
83514691
5874KR=230
83514692
7894KR=70
83514693
7894KR=95
83514694
7894KR=120
83514695
7894KR=145
83514696
7894KR=170
83514697
7894KR=195
83514698
7894KR=230
83514699
103119KR=70
83514700
103119KR=95
83514701
103119KR=120
83514702
103119KR=145
83514703
103119KR=170
83514704
103119KR=195
83514705
103119KR=230
83514706
130143KR=70
83514707
130143KR=95
83514708
130143KR=120
83514709
130143KR=145
83514710
130143KR=170
83514711
130143KR=195
83514712
130143KR=230
Typ 080, öppningsbar på utsidan
83514713
2541KR=70
83514714
2541KR=95
83514715
2541KR=120
83514716
2541KR=145
83514717
2541KR=170
83514718
2541KR=195
83514719
2541KR=230
83514720
3854KR=70
83514721
3854KR=95
83514722
3854KR=120
83514723
3854KR=145
83514724
3854KR=170
83514725
3854KR=195
83514726
2541KR=230
83514727
5874KR=70
83514728
5874KR=95
83514729
5874KR=120
83514730
5874KR=145
83514731
5874KR=170
83514732
5874KR=195
83514733
5874KR=230
83514734
7894KR=70
83514735
7894KR=95
83514736
7894KR=120
83514737
7894KR=145
83514738
7894KR=170
83514739
7894KR=195
83514740
7894KR=230
83514741
103119KR=70
83514742
103119KR=95
83514743
103119KR=120
83514744
103119KR=145
83514745
103119KR=170
83514746
103119KR=195
83514747
103119KR=230
83514748
130143KR=70
83514749
130143KR=95
83514750
130143KR=120
83514751
130143KR=145
83514752
130143KR=170
83514753
130143KR=195
83514754
130143KR=230
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • TKA är täta, lätta, tysta och robusta tubsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Tät, IP54
  • Spån och smutsavvisande ytor
  • Lätt att öppna

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 25-130 mm
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Öppningsbar på in- eller utsidan
  • Halogenfri

Design/Utförande

  • Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
  • Omfattande avdelarsystem finns
  • Integrerade slitytor för glidande applikationer

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 26 mm
    Ytterhöjd hG: 36 mm
    Delning t = 45,5 mm(22 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Skyddsklass

  • IP54

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 4 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.