Webshop

Översikt typ LS/LSX, innerhöjd 58 mm

Kostnadseffektiv lättviktssläpkedja i stål med specialytbehandling eller rostfritt stål. Klarar långa fribärande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Fördelar

  • Utförande:1. Ändfästen anpassas lätt för olika situationer2. Tunna länkar, ger liten skillnad mellan ytter- och innerbredd3. Viktoptimerade och ytbehandlade länkband4. Centrumbult tillbehör vid hög belastning5. Integrerade fästen för C-profilskenor i ändfästena6. Alla tvärstag finns med 1 mm breddsteg7. Böjradiestoppar är integrerade i länkarna, inga "bultar" behövs8. Avdelare av plast och stål finns9. Många avdelarsystem finns

Användningsområden

  • Vid långa fribärande åksträckor
  • Vid låga till medium vikter av kablar och slangar i kedjan
  • I smutsiga miljöer
  • Då en kostnadseffektiv stålsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

  • Innerhöjd: 58 mmInnerbredd: 84-584 mmLänkdelning: 105 mmÅksträcka fribärande: Upp till 5 m

Övrigt

  • För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
  • CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Material

  • Länkband: Stål med specialytbehandling eller rostfritt stål
    Tvärstag: Aluminium eller stål

Temperaturområde

  • -25°C till +250°C (beroende på typ)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.