Översikt TKP91-serien, innerhöjd 56 och 80 mm
Universell och mycket stabil plastsläpkedja för många användningsområden. Klarar långa fribärande och glidande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.
Fördelar
- Utförande:1. Universal ändfästen2. Avdelare kan fixeras3. Öppnas enkelt på in- eller utsidan4. Plastlock med 50 mm breddsteg för tubsläpkedjor5. Tvärstag av plast med 50 mm breddsteg6. Utbytbara glidskor7. Extremt stabil och robust länkkonstruktion8. Flexibelt avdelarsystem
Användningsområden
- Långa fribärande och glidande åksträckor
- Lätt öppningsbar på båda sidorna
- I smutsiga miljöer
- Då en stabil plastsläpkedja efterfrågas
Produktegenskaper
- Två storlekar finns enligt följande: Innerhöjd: 56 och 80 mmInnerbredd: 150-500 mmÅksträcka fribärande: Upp till 4,5 mÅksträcka glidande: Upp till 100 m
Övrigt
- För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
- CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts
Material
- Polyamidplast
-
Temperaturområde
- -25°C till +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.