Webshop

Översikt typ MOBIFLEX, innerhöjd 24-167 mm

Kostnadseffektiv, helt tät tubsläpkedja av förzinkat stål som ger bra skydd av kablar och slangar. Klarar kortare fribärande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Fördelar

  • Utförande:1. Helt tät tubsläpkedja2. Ger bra skydd av kablar och slangar3. Olika typer av ändfästen finns4. Rektangulär korrugerad konstruktion 5. Tystgående

Användningsområden

  • Vid kortare fribärande åksträckor
  • Vid låga till medium vikter av kablar och slangar i kedjan
  • I smutsiga miljöer även då heta spånor förekommer
  • Då en kostnadseffektiv enkel stålsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

  • Sex storlekar finns enligt följande:Innerhöjd: 24-167 mmInnerbredd: 24-170 mmÅksträcka fribärande: Upp till 2,5 m

Övrigt

  • För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
  • CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Material

  • Förzinkat stål

Temperaturområde

  • -25°C till +250°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.