Webshop

Översikt QUANTUM-serien, innerhöjd 28-72 mm

Tyst, lågvibrerande släpkedja i polyamid och aluminium för högdynamiska applikationer med snabba åkrörelser. Mycket lång livslängd. Beställ via 0155-777 80.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Fördelar

  • Utförande:1. Universalfästen2. Extremt tyst och lågvibrerande 3. Aluminium tvärstag finns med 1 mm breddsteg4. Plaststag med 8 och 16 mm breddsteg 5. Flexibelt avdelarsystem6. C-profilskenor för dragavlastningar7. Utbytbara glidskor

Användningsområden

  • Snabba åkrörelser
  • Öppningsbar på in- eller utsidan
  • Då tyst och lågvibrerande drift eftersträvas
  • Då mycket lång livslängd efterfrågas
  • I renrum och liknande

Produktegenskaper

  • Fyra storlekar finns enligt följande:Innerhöjd: 22-72 mmInnerbredd: 28-600 mmÅksträcka fribärande: Upp till 3,8 mÅksträcka glidande: Upp till 200 m

Övrigt

  • För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
  • CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Material

  • Polyamidplast/aluminium

Temperaturområde

  • -25°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.