UNIFLEX advanced 1665 innerhöjd 44 mm

Robust kedja för långa åklängder

Lätt, tyst och robust standardsläpkedja som klarar långa fribärande längder. Optimal för dynamiska applikationer och robotsystem. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 020, ej öppningsbar
83514330
5072KR=75
83514331
5072KR=100
83514332
5072KR=120
83514333
5072KR=140
83514334
5072KR=200
83514335
5072KR=250
83514336
5072KR=300
83514172
7597KR=75
83514173
7597KR=100
83514174
7597KR=120
83514175
7597KR=140
83514176
7597KR=200
83514177
7597KR=250
83514178
7597KR=300
83514179
100122KR=75
83514180
100122KR=100
83514181
100122KR=120
83514182
100122KR=140
83514183
100122KR=200
83514184
100122KR=250
83514185
100122KR=300
83513556
125147KR=75
83513557
125147KR=100
83513558
125147KR=120
83513559
125147KR=140
83513560
125147KR=200
83513561
125147KR=250
83513562
125147KR=300
83514186
150172KR=75
83514187
150172KR=100
83514188
150172KR=120
83514189
150172KR=140
83514190
150172KR=200
83514191
150172KR=250
83514192
150172KR=300
83513563
175197KR=75
83513564
175197KR=100
83513565
175197KR=120
83513566
175197KR=140
83513567
175197KR=200
83513568
175197KR=250
83514439
200222KR=75
83514440
200222KR=100
83514441
200222KR=120
83513569
175197KR=300
83514442
200222KR=140
83514464
200222KR=200
83514443
200222KR=250
83514444
200222KR=300
83514193
225247KR=75
83514194
225247KR=100
83514195
225247KR=120
83514196
225247KR=140
83514197
225247KR=200
83514198
225247KR=250
83514199
225247KR=300
83514200
250272KR=75
83514201
250272KR=100
83514202
250272KR=120
83514203
250272KR=140
83514204
250272KR=200
83514205
250272KR=250
83514206
250272KR=300
Typ 030, öppningsbar på utsidan
83514207
5072KR=75
83514208
5072KR=100
83514209
5072KR=120
83514210
5072KR=140
83514211
5072KR=200
83514212
5072KR=250
83514213
5072KR=300
83514214
7597KR=75
83514215
7597KR=100
83514216
7597KR=120
83514217
7597KR=140
83514218
7597KR=200
83514219
7597KR=250
83514220
7597KR=300
83514221
100122KR=75
83514222
100122KR=100
83514223
100122KR=120
83514224
100122KR=140
83514225
100122KR=200
83514226
100122KR=250
83514227
100122KR=300
83513570
125147KR=75
83513571
125147KR=100
83513572
125147KR=120
83513573
125147KR=140
83513574
125147KR=200
83513575
125147KR=250
83513576
125147KR=300
83514228
150172KR=75
83514229
150172KR=100
83514230
150172KR=120
83514231
150172KR=140
83514232
150172KR=200
83514233
150172KR=250
83514234
150172KR=300
83513577
175197KR=75
83513578
175197KR=100
83513579
175197KR=120
83513580
175197KR=140
83513581
175197KR=200
83513582
175197KR=250
83514445
200222KR=75
83514446
200222KR=100
83514447
200222KR=120
83513583
175197KR=300
83514448
200222KR=140
83514465
200222KR=200
83514449
200222KR=250
83514450
200222KR=300
83514235
225247KR=75
83514236
225247KR=100
83514237
225247KR=120
83514238
225247KR=140
83514239
225247KR=200
83514240
225247KR=250
83514241
225247KR=300
Typ 040, öppningsbar på insidan
83514242
5072KR=75
83514243
5072KR=100
83514244
5072KR=120
83514245
5072KR=140
83514246
5072KR=200
83514247
5072KR=250
83514248
5072KR=300
83514249
7597KR=75
83514250
7597KR=100
83514251
7597KR=120
83514252
7597KR=140
83514253
7597KR=200
83514254
7597KR=250
83514255
7597KR=300
83514256
100122KR=75
83514257
100122KR=100
83514258
100122KR=120
83514259
100122KR=140
83514260
100122KR=200
83514261
100122KR=250
83514262
100122KR=300
83513584
125147KR=75
83513585
125147KR=100
83513586
125147KR=120
83513587
125147KR=140
83513588
125147KR=200
83513589
125147KR=250
83513590
125147KR=300
83514263
150172KR=75
83514264
150172KR=100
83514265
150172KR=120
83514266
150172KR=140
83514267
150172KR=200
83514268
150172KR=250
83514269
150172KR=300
83513591
175197KR=75
83513592
175197KR=100
83513593
175197KR=120
83513594
175197KR=140
83513595
175197KR=200
83513596
175197KR=250
83514451
200222KR=75
83514452
200222KR=100
83514453
200222KR=120
83513597
175197KR=300
83514454
200222KR=140
83514466
200222KR=200
83514455
200222KR=250
83514456
200222KR=300
83514270
225247KR=75
83514271
225247KR=100
83514272
225247KR=120
83514273
225247KR=140
83514274
225247KR=200
83514275
225247KR=250
83514276
225247KR=300
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • UNIFLEX advanced är lätta, tysta och robusta standardsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Finns öppningsbar och sluten
  • Lätt att öppna

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 50-250 mm
  • Öppningsbar på in- eller utsidan eller sluten
  • Kan förses med avdelare
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Design/Utförande

  • Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
  • Omfattande avdelarsystem finns
  • Glidskor för minskat slitage vid långa åkstrackor finns
  • Finns även med specialstag för slangar upp till Ø 170 mm, se bild

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 44 mm
    Ytterhöjd hG: 60 mm
    Delning t = 66,5 mm(15 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 7,2 m
    Max åksträcka glidande 150 m
    Max åkhastighet 8 m/s
    Max acceleration 40 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.