Översikt Robotrax-serien
ROBOTRAX "slangkedja” för 3D-rörelser på exempelvis robotar, är extremt tålig och klarar av riktigt tuffa tag. Beställ via 0155-777 80.
Fördelar
- Öppningsbara hållare finns som tillbehör
- Stålwire för hög draghållfasthet
- Slitsöppning för enkel kabelförläggning
- POM-plast för lång livslängd
- Värmeskydd finns som tillbehör
Användningsområden
- 3D-rörelser på t ex robotar
Produktegenskaper
- Fem storlekar finns enligt följande:Innerhöjd: 10-31 mmInnerbredd: 27-64 mm
Övrigt
- För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
- CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts
Material
- POM plast/stål
-
Temperaturområde
- -25°C till +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.