Webshop

UNIFLEX advanced 1320 innerhöjd 20 mm

Robust släpkedja för långa åklängder

Lätt, tyst och robust standardsläpkedja som klarar långa fribärande längder. Optimal för dynamiska applikationer och robotsystem. Beställ direkt i vår webshop!

  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Halogenfri
  • Kan även levereras i specialutförande för höga/låga temperaturer, ESD- och ATEX-miljöer

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 020, ej öppningsbar
835149071527KR=28
835149081527KR=38
835149091527KR=48
835149101527KR=75
835149111527KR=100
835149121527KR=125
835149132537KR=28
835149142537KR=38
835149152537KR=48
835149162537KR=75
835149172537KR=100
835149182537KR=125
835149193850KR=28
835149203850KR=38
835149213850KR=48
835149223850KR=75
835149233850KR=100
835149243850KR=125
835149255062KR=28
835149275062KR=38
835149265062KR=48
835149285062KR=75
835149295062KR=100
835149305062KR=125
835149316577KR=28
835149336577KR=38
835149326577KR=48
835149346577KR=75
835149356577KR=100
835149366577KR=125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • UNIFLEX advanced är lätta, tysta och robusta standardsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Klarar långa fribärande längder

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 15-65 mm
  • Ej öppningsbar
  • Kan förses med avdelare
  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 20 mm
    Ytterhöjd hG: 25 mm
    Delning t: 32 mm (31 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka 80 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.