Webshop

TKA45 tubsläpkedja innerhöjd 36 mm

Robust och tät tubkedja för långa åklängder

Tät, lätt, tyst och robust tubsläpkedja med skyddsklass IP54 för dynamiska maskinapplikationer. Stabil och vridstyv konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 060, öppningsbar på insidan
83514588
5066KR=82
83514589
5066KR=95
83514590
5066KR=125
83514591
5066KR=145
83514592
5066KR=170
83514593
5066KR=200
83514594
5066KR=230
83514595
7591KR=82
83514596
7591KR=95
83514597
7591KR=125
83514598
7591KR=145
83514599
7591KR=170
83514600
7591KR=200
83514601
7591KR=230
83514602
100116KR=82
83514603
100116KR=95
83514604
100116KR=125
83514605
100116KR=145
83514606
100116KR=170
83514607
100116KR=200
83514608
100116KR=230
83514609
125141KR=82
83514610
125141KR=95
83514611
125141KR=125
83514612
125141KR=145
83514613
125141KR=170
83514614
125141KR=200
83514615
125141KR=230
83514616
150166KR=82
83514617
150166KR=95
83514618
150166KR=125
83514619
150166KR=145
83514620
150166KR=170
83514621
150166KR=200
83514622
150166KR=230
Typ 080, öppningsbar på utsidan
83514623
5066KR=82
83514624
5066KR=95
83514625
5066KR=125
83514626
5066KR=145
83514627
5066KR=170
83514628
5066KR=200
83514629
5066KR=230
83514630
7591KR=82
83514631
7591KR=95
83514632
7591KR=125
83514633
7591KR=145
83514634
7591KR=170
83514635
7591KR=200
83514636
7591KR=230
83514637
100116KR=82
83514638
100116KR=95
83514639
100116KR=125
83514640
100116KR=145
83514641
100116KR=170
83514642
100116KR=200
83514643
100116KR=230
83514644
125141KR=82
83514645
125141KR=95
83514646
125141KR=125
83514647
125141KR=145
83514648
125141KR=170
83514649
125141KR=200
83514650
125141KR=230
83514651
150166KR=82
83514652
150166KR=95
83514653
150166KR=125
83514654
150166KR=145
83514655
150166KR=170
83514656
150166KR=200
83514657
150166KR=230
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • TKA är täta, lätta, tysta och robusta tubsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Tät, IP54
  • Spån och smutsavvisande ytor
  • Lätt att öppna

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 50-150 mm
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Öppningsbar på in- eller utsidan
  • Halogenfri

Design/Utförande

  • Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
  • Omfattande avdelarsystem finns
  • Integrerade slitytor för glidande applikationer

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 36 mm
    Ytterhöjd hG: 50 mm
    Delning t: 45,5 mm (22 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Skyddsklass

  • IP54

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 4,8 m
    Max åkhastighet 9 m/s
    Max acceleration 45 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.