Webshop

Översikt TKR-serien, innerhöjd 22-52 mm

Tyst, lågvibrerande släpkedja i polyamid och aluminium för högdynamiska applikationer med snabba åkrörelser. Mycket lång livslängd. Beställ via 0155-777 80.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Fördelar

  • Utförande:1. Universalfästen2. Flexibelt avdelarsystem3. Extremt tyst och lågvibrerande 4. Tvärstagen är skruvade för maximal stabilitet5. Enkelt öppningsbar på utsidan

Användningsområden

  • Snabba åkrörelser
  • Öppningsbar på utsidan
  • Då tyst och lågvibrerande drift eftersträvas
  • Då mycket lång livslängd efterfrågas
  • I renrum och liknande

Produktegenskaper

  • Fyra storlekar finns enligt följande:Innerhöjd: 22-52 mmInnerbredd: 20-200 mmÅksträcka fribärande: Upp till 5 m

Övrigt

  • För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
  • CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Material

  • Polyamidplast

Temperaturområde

  • -25°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.