Webshop

TKZP, innerhöjd 13 mm

Minisläpkedja för snabb kabelmontering

Lätt, tyst och vibrationsfri minisläpkedja i plast med öppning/förslutning av "dragkedjetyp". Levereras på rulle om 10 m. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)AnmärkningEnhet

Pris

Typ 040, öppningsbar på insidan
83514841
1012KR min ca 20 mm, H ca 58 mm
83514842
1517KR min ca 20 mm, H ca 58 mm
Ändfäste, universal
83514843
10-FI/MI
83514844
10-FA/MA
83514845
15-FI/MI
83514846
15-FA/MA
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • TKZP släpkedjor är designade för enkel användning
  • Levereras på 10 m rulle
  • Extruderad, därför länkfri
  • Lätt, tyst och vibrationsfri
  • Klarar även sidorörelser

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem

Produktegenskaper

  • Innerbredder 10 och 15 mm
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Öppningsbar på insidan
  • Halogenfri

Design/Utförande

  • Kedjan levereras på 10 m rullar
  • Ändfästen levereras i påse om 10 st
  • Öppning/förslutning av typ "dragkedja"
  • Ändfästen FA/MA för utsides montering (STD)
  • Ändfästen FI/MI för insides montering

Mått

  • Innerhöjd hi: 17,5 mm
    Ytterhöjd hG: 23 mm
    Delning t: 25 mm (40 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • svart

Material

  • KS-PP

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 1 m
    Max åkhastighet 1,6 m/s
    Max acceleration 5 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.