Webshop

Översikt MASTER-serien, innerhöjd 33-80 mm

Tyst, lätt och robust plastsläpkedja som klarar långa fribärande och glidande åksträckor. Mycket stabil med högt innermått. Beställ via 0155-777 80.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensRobustTemperaturbeständig

Fördelar

  • Utförande:1. Aluminium tvärstag finns med 1 mm breddsteg2. Plastlock med 25 mm breddsteg för tubsläpkedjor3. Tät länkdesign med 2-disc konstruktion4. Öppnas enkelt på in- eller utsidan5. Integrerade fästen för C-profilskenor i ändfästena 6. Täta eller öppna ändfästen7. Utbytbara glidskor8. Olika förspänning för olika lastfall kan fås9. Mycket tyst10. Avdelare kan fixeras 11. Flexibelt avdelarsystem

Användningsområden

  • Långa fribärande och glidande åksträckor
  • När en tyst släpkedja önskas
  • I smutsiga miljöer
  • Då en lätt och robust plastsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

  • Fyra storlekar finns enligt följande:Innerhöjd: 33-80 mmInnerbredd: 50-800 mmÅksträcka fribärande: Upp till 8 mÅksträcka glidande: Upp till 80 m (bara vissa varianter)

Övrigt

  • För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
  • CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Material

  • Polyamidplast/aluminium

Temperaturområde

  • -25°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.